Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDRBU2WU20-90SZ-R73L
Teilenummer
|
---|
CDRBU2WU20-90SZ-R73L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Wellenausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | Einzelflügel | 20 | Weniger als 0,005 | 0,003 | 0.15~0.7 | R73 | 3 | 2 pcs. | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit |
Loading...
Art | Drehantrieb, beidseitige Welle | Haupteinheits-Form | Runde Bauart, Blockmontage | Umwelt, Anwendung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A | Format | Freie Montageausführung |
Anschluss Lage | Gehäuseseitige Oberfläche | Axiale Richtung | Standard | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkantrieb für Direktmontage mit Winkeleinstelleinheit, Drehflügelantrieb, CRBU2WU Serie, die Teilenummer ist CDRBU2WU20-90SZ-R73L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDRBU2WU20-90SZ-R73L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Betriebsmethode
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Wellenausführung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDRBU2JU40-90SZ-R73 |
CDRBU2JU40-90SZ-R80CZ |
CDRBU2WU10-100DZ-T99L |
CDRBU2WU20-90SZ-S7PL |
CDRBU2WU30-180SZ-M |
CDRBU2WU30-180SZ-R73 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Wellenausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 6 bis weniger als 10 / weniger als 1 | Einzelflügel | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.04 | 0,15~1,0 | R73 | 0.5 | 2 pcs. | Langer Schaft: runder Schaft / kurzer Schaft: einfach flach | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit | ||
492.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 6 bis weniger als 10 / weniger als 1 | Einzelflügel | 40 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.04 | 0,15~1,0 | R80C | 5 | 2 pcs. | Langer Schaft: runder Schaft / kurzer Schaft: einfach flach | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit | ||
447.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100° | weniger als 1 | Doppelflügel | 10 | Weniger als 0,005 | 0,0003 | 0.2~0.7 | T99 | 3 | 2 pcs. | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit | ||
319.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | Einzelflügel | 20 | Weniger als 0,005 | 0,003 | 0.15~0.7 | S7P | 3 | 2 pcs. | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit | ||
281.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | Einzelflügel | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,02 | 0,15~1,0 | Ohne automatischen Schalter vom Modell M9 (eingebauter Magnet) | 0.5 | 2 pcs. | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit | ||
285.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | Einzelflügel | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,02 | 0,15~1,0 | R73 | 0.5 | 2 pcs. | Lange Welle: flache Anfräsung/Kurze Welle: flache Anfräsung | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit |