• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

C (D) RB1*50~100, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb (Teilenummern - CAD Download)

C (D) RB1*50~100, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb
[Features]
· Works with the model D-M9□ compact auto switch.
· Highly reliable.
& nbspSupports thrust and radial loads and uses bearings.
· The body can be mounted directly.
· 2 types of port location; side ported or axial ported.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDRB1BW80-90D-M9BL

Teilenummer
CDRB1BW80-90D-M9BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Wellenausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Montageart Ausgangspunkt der Rotation Anschlussmethode Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

524.35 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°50 bis weniger als 100Doppelflügel800.1 bis weniger als 10,54Gehäuseseitige OberflächeM9B32 pcs.RcAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)OhneEingegossenes KabelGrundausführungLinks 45°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneWith auto switch unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Rund Umwelt, Anwendung Standard Steifigkeit, Präzision Standard
Ventil N/A Betriebsdruckbereich(MPa) 0,15::1 Axiale Richtung Standard

Technischer Support