• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

C (D) RB1*50~100, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb (Teilenummern - CAD Download)

C (D) RB1*50~100, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb
[Features]
· Works with the model D-M9□ compact auto switch.
· Highly reliable.
& nbspSupports thrust and radial loads and uses bearings.
· The body can be mounted directly.
· 2 types of port location; side ported or axial ported.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDRB1BW80-90D-T79L

Teilenummer
CDRB1BW80-90D-T79L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Wellenausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Montageart Ausgangspunkt der Rotation Anschlussmethode Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

544.92 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°weniger als 1 / 50 bis weniger als 100Doppelflügel800.1 bis weniger als 10,54Gehäuseseitige OberflächeT7932 pcs.RcAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)OhneEingegossenes KabelGrundausführungLinks 45°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneWith auto switch unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Rund Umwelt, Anwendung Standard Steifigkeit, Präzision Standard
Ventil N/A Betriebsdruckbereich(MPa) 0,15::1 Axiale Richtung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RB1*50~100, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb, die Teilenummer ist CDRB1BW80-90D-T79L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDRB1BW80-90D-T79L.

Produktvarianten

Teilenummer
CDRB1BW100-180S-R73C
CDRB1BW100-180S-R73L-XN
CDRB1BW100-180S-S7P
CDRB1BW80-90D-XF
CDRB1BW80-90S-R80C
CDRB1BW80-90S-XF
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Wellenausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Montageart Ausgangspunkt der Rotation Anschlussmethode Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

612.32 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[180°] 180°50 bis weniger als 100 / weniger als 1Einzelflügel1000.1 bis weniger als 10,6Gehäuseseitige OberflächeR73C0.52 pcs.RcAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)OhneVerbindungsstückGrundausführungLinks 90°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneWith auto switch unit

590.11 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[180°] 180°50 bis weniger als 100Einzelflügel1000.1 bis weniger als 10,6Gehäuseseitige OberflächeR7332 pcs.NPTAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)OhneEingegossenes KabelGrundausführungLinks 90°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneWith auto switch unit

623.58 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[180°] 180°50 bis weniger als 100 / weniger als 1Einzelflügel1000.1 bis weniger als 10,6Gehäuseseitige OberflächeS7P0.52 pcs.RcAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)OhneEingegossenes KabelGrundausführungLinks 90°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneWith auto switch unit

456.05 €

1 4 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°50 bis weniger als 100 / weniger als 1Doppelflügel800.1 bis weniger als 10,54Gehäuseseitige OberflächeOhneOhneOhneGAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)OhneEingegossenes KabelGrundausführungLinks 40°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneStandardausführung

416.98 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°20 bis weniger als 50Einzelflügel800.1 bis weniger als 10,398Gehäuseseitige OberflächeR80C0.52 pcs.RcAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)OhneVerbindungsstückGrundausführungLinks 45°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneWith auto switch unit

362.77 €

1 4 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°20 bis weniger als 50 / weniger als 1Einzelflügel800.1 bis weniger als 10,398Gehäuseseitige OberflächeOhneOhneOhneGAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)OhneEingegossenes KabelGrundausführungLinks 45°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneStandardausführung

Technischer Support