Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRB1BW63-180S-XF
Teilenummer
|
---|
CRB1BW63-180S-XF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Montageart | Ausgangspunkt der Rotation | Anschlussmethode | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | 20 bis weniger als 50 | Einzelflügel | 63 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,12 | Gehäuseseitige Oberfläche | Ohne | Ohne | Ohne | G | Ausführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen) | Ohne | Eingegossenes Kabel | Grundausführung | Links 90° | Ausführung mit einschraubbarem Anschluss | Ohne | Standardausführung |
Loading...
Haupteinheits-Form | Rund | Umwelt, Anwendung | Standard | Steifigkeit, Präzision | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ventil | N/A | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0,15::1 | Axiale Richtung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RB1*50~100, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb, die Teilenummer ist CRB1BW63-180S-XF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRB1BW63-180S-XF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Ausführung
Art
Drehmoment(N・m)
Betriebsmethode
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Anschluss Lage
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Wellenausführung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Montageart
Ausgangspunkt der Rotation
Anschlussmethode
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDRB1BW100-180S-R73C |
CDRB1BW100-180S-R73L-XN |
CDRB1BW100-180S-S7P |
CRB1BW63-180SE-XF |
CRB1BW63-190S |
CRB1BW63-190S-XF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Montageart | Ausgangspunkt der Rotation | Anschlussmethode | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | 50 bis weniger als 100 / weniger als 1 | Einzelflügel | 100 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,6 | Gehäuseseitige Oberfläche | R73C | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen) | Ohne | Verbindungsstück | Grundausführung | Links 90° | Ausführung mit einschraubbarem Anschluss | Ohne | With auto switch unit | ||
590.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | 50 bis weniger als 100 | Einzelflügel | 100 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,6 | Gehäuseseitige Oberfläche | R73 | 3 | 2 pcs. | NPT | Ausführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen) | Ohne | Eingegossenes Kabel | Grundausführung | Links 90° | Ausführung mit einschraubbarem Anschluss | Ohne | With auto switch unit | ||
623.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | 50 bis weniger als 100 / weniger als 1 | Einzelflügel | 100 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,6 | Gehäuseseitige Oberfläche | S7P | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen) | Ohne | Eingegossenes Kabel | Grundausführung | Links 90° | Ausführung mit einschraubbarem Anschluss | Ohne | With auto switch unit | ||
213.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | 20 bis weniger als 50 / weniger als 1 | Einzelflügel | 63 | 0.1 bis weniger als 1 | 0.12 | Gehäuse axiale Richtung | Ohne | Ohne | Ohne | G | Ausführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen) | Ohne | Eingegossenes Kabel | Grundausführung | Links 90° | Ausführung mit einschraubbarem Anschluss | Ohne | Standardausführung | ||
221.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | 190° | 20 bis weniger als 50 / weniger als 1 | Einzelflügel | 63 | 0.1 bis weniger als 1 | 0.12 | Gehäuseseitige Oberfläche | Ohne | Ohne | Ohne | Rc | Ausführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen) | Ohne | Eingegossenes Kabel | Grundausführung | Left 85° | Ausführung mit einschraubbarem Anschluss | Ohne | Standardausführung | ||
237.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | 190° | 20 bis weniger als 50 / weniger als 1 | Einzelflügel | 63 | 0.1 bis weniger als 1 | 0.12 | Gehäuseseitige Oberfläche | Ohne | Ohne | Ohne | G | Ausführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen) | Ohne | Eingegossenes Kabel | Grundausführung | Left 85° | Ausführung mit einschraubbarem Anschluss | Ohne | Standardausführung |