C (D) RB1*50~100, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb (Teilenummern - CAD Download)

C (D) RB1*50~100, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb
Drehmoment von bis zu 150 Nm
Schwenkwinkel: 90°, 100°, 180°, 190°, 270° und 280°
Verschiedene Ausführungen des Wellenendes
Die Anschlussposition ist wählbar: seitlicher oder axialer Anschluss
Montage: Grundausführung oder Fußbefestigung
Viele Optionen auf Bestellung verfügbar.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CRB1BW80-90D-XC27

Teilenummer
CRB1BW80-90D-XC27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Wellenausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Montageart Ausgangspunkt der Rotation Anschlussmethode Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

433.08 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°weniger als 1 / 50 bis weniger als 100Doppelflügel800.1 bis weniger als 10,54Gehäuseseitige OberflächeOhneOhneOhneRcAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)Änderung von Turnus und RichtungEingegossenes KabelGrundausführungRechts 45°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneStandardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Rund Umwelt, Anwendung Standard Steifigkeit, Präzision Standard
Ventil N/A Betriebsdruckbereich(MPa) 0,15::1 Axiale Richtung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RB1*50~100, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb, die Teilenummer ist CRB1BW80-90D-XC27.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRB1BW80-90D-XC27.

Produktvarianten

Teilenummer
CDRB1BW100-180S-R73C
CDRB1BW100-180S-R73L-XN
CDRB1BW100-180S-S7P
CRB1BW80-90D-XF
CRB1BW80-90DE
CRB1BW80-90DE-XF
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Wellenausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen Verbindungsleitung elektrischer Eingang Montageart Ausgangspunkt der Rotation Anschlussmethode Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

612.32 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[180°] 180°50 bis weniger als 100 / weniger als 1Einzelflügel1000.1 bis weniger als 10,6Gehäuseseitige OberflächeR73C0.52 pcs.RcAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)OhneVerbindungsstückGrundausführungLinks 90°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneWith auto switch unit

590.11 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[180°] 180°50 bis weniger als 100Einzelflügel1000.1 bis weniger als 10,6Gehäuseseitige OberflächeR7332 pcs.NPTAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)OhneEingegossenes KabelGrundausführungLinks 90°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneWith auto switch unit

623.58 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[180°] 180°50 bis weniger als 100 / weniger als 1Einzelflügel1000.1 bis weniger als 10,6Gehäuseseitige OberflächeS7P0.52 pcs.RcAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)OhneEingegossenes KabelGrundausführungLinks 90°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneWith auto switch unit

396.58 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°50 bis weniger als 100Doppelflügel800.1 bis weniger als 10,54Gehäuseseitige OberflächeOhneOhneOhneGAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)OhneEingegossenes KabelGrundausführungLinks 45°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneStandardausführung

403.47 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°50 bis weniger als 100 / weniger als 1Doppelflügel800.1 bis weniger als 10,54Gehäuse axiale RichtungOhneOhneOhneRcAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)OhneEingegossenes KabelGrundausführungLinks 45°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneStandardausführung

403.47 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°50 bis weniger als 100 / weniger als 1Doppelflügel800.1 bis weniger als 10,54Gehäuse axiale RichtungOhneOhneOhneGAusführung mit zweifacher Säule (lange Welle mit Passfeder & 4 Abfasungen)OhneEingegossenes KabelGrundausführungLinks 45°Ausführung mit einschraubbarem AnschlussOhneStandardausführung

Technischer Support