Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MDSUA7-90S-T79
Teilenummer
|
---|
MDSUA7-90S-T79 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Größe | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 6 bis weniger als 10 | 7 | 14 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.042 | 0.15~0.7 | 7 | Gehäuseseitige Oberfläche | T79 | 0.5 | 2 pcs. | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit |
Loading...
Art | Drehantrieb, einseitige Welle | Haupteinheits-Form | Rund | Betriebsmethode | Einzelflügel |
---|---|---|---|---|---|
Umwelt, Anwendung | Standard | Steifigkeit, Präzision | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | Ventil | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Ausführung
Drehmoment(N・m)
Drehmoment(N・m)
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Größe
Anschluss Lage
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften