Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MDSUB3-90D |
MSUB3-90D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Größe | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | [90°] 90° | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 3 | Doppelflügel | 12 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,013 | 0,15~0,7 | 3 | Gehäuseseitige Oberfläche | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Standardausführung | ||
522.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 3 | Doppelflügel | 12 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,013 | 0,15~0,7 | 3 | Gehäuseseitige Oberfläche | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | Standardausführung |
Loading...
Art | Drehantrieb, einseitige Welle | Haupteinheits-Form | Rund | Umwelt, Anwendung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Drehmoment(N・m)
Betriebsmethode
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Größe
Anschluss Lage
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften