M (D) SUB*1~20, Schwenktisch, Grundausführung (Teilenummern - CAD Download)

M (D) SUB*1~20, Schwenktisch, Grundausführung
Die Miniatur-Schwenkantriebe der Serie MSUB ist in den Baugrößen 1 bis 20 erhältlich. Der kompakte Schwenktisch verfügt über ein Schwenkflügelantrieb mit kugelgeführtem Schwenktisch. Das Kugellager am Drehtisch ermöglicht hohe Axial- und Querbelastungen sowie Aufnahme von hohen Momenten. Signalgeber für Endabfrage auf einem kompakten Gehäuse ist optional verfügbar.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MDSUB1-180S-T99VL

Teilenummer
MDSUB1-180S-T99VL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Größe Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

466.02 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°1 bis weniger als 31Einzelflügel90.005 bis weniger als 0.010,0050.2~0.71Gehäuseseitige OberflächeT99V32 pcs.Eingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehantrieb, einseitige Welle Haupteinheits-Form Rund Umwelt, Anwendung Standard
Steifigkeit, Präzision Standard Ventil N/A

Technischer Support