Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MDSUB3-180S-S9P
Teilenummer
|
---|
MDSUB3-180S-S9P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Größe | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
472.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 3 | Einzelflügel | 12 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,013 | 0.15~0.7 | 3 | Gehäuseseitige Oberfläche | S9P | 0.5 | 2 pcs. | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit |
Loading...
Art | Drehantrieb, einseitige Welle | Haupteinheits-Form | Rund | Umwelt, Anwendung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für M (D) SUB*1~20, Schwenktisch, Grundausführung, die Teilenummer ist MDSUB3-180S-S9P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDSUB3-180S-S9P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Drehmoment(N・m)
Betriebsmethode
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Größe
Anschluss Lage
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MDSUB1-180S-90AL |
MDSUB1-180S-90L |
MDSUB1-180S-93A |
MDSUB3-180S-S9PV |
MDSUB3-180S-S9PZ |
MDSUB3-180S-T99 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Betriebsmethode | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Größe | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Einzelflügel | 9 | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,005 | 0.2~0.7 | 1 | Gehäuseseitige Oberfläche | 90A | 3 | 2 pcs. | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit | ||
428.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Einzelflügel | 9 | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,005 | 0.2~0.7 | 1 | Gehäuseseitige Oberfläche | 90 | 3 | 2 pcs. | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit | ||
423.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 | 1 | Einzelflügel | 9 | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,005 | 0.2~0.7 | 1 | Gehäuseseitige Oberfläche | 93A | 0.5 | 2 pcs. | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit | ||
367.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3 | Einzelflügel | 12 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,013 | 0.15~0.7 | 3 | Gehäuseseitige Oberfläche | S9PV | 0.5 | 2 pcs. | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit | ||
488.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 3 | Einzelflügel | 12 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,013 | 0.15~0.7 | 3 | Gehäuseseitige Oberfläche | S9P | 5 | 2 pcs. | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit | ||
470.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 | 3 | Einzelflügel | 12 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,013 | 0.15~0.7 | 3 | Gehäuseseitige Oberfläche | T99 | 0.5 | 2 pcs. | Eingegossenes Kabel | Ohne | With auto switch unit |