M (D) SUB*1~20, Schwenktisch, Grundausführung (Teilenummern - CAD Download)

M (D) SUB*1~20, Schwenktisch, Grundausführung
Die Miniatur-Schwenkantriebe der Serie MSUB ist in den Baugrößen 1 bis 20 erhältlich. Der kompakte Schwenktisch verfügt über ein Schwenkflügelantrieb mit kugelgeführtem Schwenktisch. Das Kugellager am Drehtisch ermöglicht hohe Axial- und Querbelastungen sowie Aufnahme von hohen Momenten. Signalgeber für Endabfrage auf einem kompakten Gehäuse ist optional verfügbar.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MDSUB3-180S-93AL

Teilenummer
MDSUB3-180S-93AL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Größe Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

436.82 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°weniger als 1 / 3 bis weniger als 63Einzelflügel120.01 bis weniger als 0.10,0130.15~0.73Gehäuseseitige Oberfläche93A32 pcs.Eingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehantrieb, einseitige Welle Haupteinheits-Form Rund Umwelt, Anwendung Standard
Steifigkeit, Präzision Standard Ventil N/A

Sie befinden sich auf der Seite für M (D) SUB*1~20, Schwenktisch, Grundausführung, die Teilenummer ist MDSUB3-180S-93AL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MDSUB3-180S-93AL.

Produktvarianten

Teilenummer
MDSUB1-180S-90AL
MDSUB1-180S-90L
MDSUB1-180S-93A
MDSUB3-180S-97
MDSUB3-180S-97L
MDSUB3-180S-S9P
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Drehmoment
(N・m)
Betriebsmethode Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Größe Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Verbindungsleitung elektrischer Eingang Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

428.35 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°weniger als 1 / 1 bis weniger als 31Einzelflügel90.005 bis weniger als 0.010,0050.2~0.71Gehäuseseitige Oberfläche90A32 pcs.Eingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

428.35 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°weniger als 1 / 1 bis weniger als 31Einzelflügel90.005 bis weniger als 0.010,0050.2~0.71Gehäuseseitige Oberfläche9032 pcs.Eingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

423.19 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°weniger als 1 / 1 bis weniger als 31Einzelflügel90.005 bis weniger als 0.010,0050.2~0.71Gehäuseseitige Oberfläche93A0.52 pcs.Eingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

431.65 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°weniger als 1 / 3 bis weniger als 63Einzelflügel120.01 bis weniger als 0.10,0130.15~0.73Gehäuseseitige Oberfläche970.52 pcs.Eingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

436.82 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°weniger als 1 / 3 bis weniger als 63Einzelflügel120.01 bis weniger als 0.10,0130.15~0.73Gehäuseseitige Oberfläche9732 pcs.Eingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

472.90 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°weniger als 1 / 3 bis weniger als 63Einzelflügel120.01 bis weniger als 0.10,0130.15~0.73Gehäuseseitige OberflächeS9P0.52 pcs.Eingegossenes KabelOhneWith auto switch unit

Technischer Support