Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDRA1BX63-90CZ-A93L
Teilenummer
|
---|
CDRA1BX63-90CZ-A93L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Umwelt, Anwendung | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Format | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Montageart | Ausgangspunkt der Rotation | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | Dämpfung | Anschlussrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | weniger als 1 / 3 bis weniger als 6 / 6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 | Standard | 63 | 1 bis weniger als 50 | 1.50 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | A93 | 3 | 2 pcs. | Rc | Single shaft with 4 chamfers | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | With air cushion | Standard |
Loading...
Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell | Steifigkeit, Präzision | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ventil | Enthalten | Axiale Richtung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RA1-Z*30-100, Schwenkantrieb mit Zahnstange, Standard, die Teilenummer ist CDRA1BX63-90CZ-A93L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDRA1BX63-90CZ-A93L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Art
Umwelt, Anwendung
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Format
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Wellenausführung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Montageart
Ausgangspunkt der Rotation
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Dämpfung
Anschlussrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDRA1BS100-180CZ-M9BW |
CDRA1BS100-180CZ-M9PSAPC |
CDRA1BS100-180Z-A93L |
CDRA1BY50-180Z-M9BWL |
CDRA1BY50-190CZ-A93 |
CDRA1BY50-190Z-M9BWL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Umwelt, Anwendung | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Format | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Montageart | Ausgangspunkt der Rotation | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | Dämpfung | Anschlussrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1 | Standard | 100 | 1 bis weniger als 50 | 2.90 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | With air cushion | Standard | ||
707.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1 | Standard | 100 | 1 bis weniger als 50 | 2.90 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | M9P | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | M8 3-polig | With auto switch unit | With air cushion | Standard | ||
603.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1 | Standard | 100 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,54 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | A93 | 3 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | Ohne pneumatische Dämpfung | Standard | ||
372.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | 6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 | Standard | 50 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.05 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | M9BW | 3 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit zweifacher Säule und Passfeder | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | Ohne pneumatische Dämpfung | Standard | ||
378.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | 190° | 6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 | Standard | 50 | 0.1 bis weniger als 1 | 0.98 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | A93 | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit zweifacher Säule und Passfeder | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | With air cushion | Standard | ||
372.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | 190° | 6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 | Standard | 50 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.05 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | M9BW | 3 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit zweifacher Säule und Passfeder | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | Ohne pneumatische Dämpfung | Standard |