Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDRA1BS80-180CZ-M9B
Teilenummer
|
---|
CDRA1BS80-180CZ-M9B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Umwelt, Anwendung | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Format | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Montageart | Ausgangspunkt der Rotation | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | Dämpfung | Anschlussrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 | Standard | 80 | 1 bis weniger als 50 | 2.00 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | With air cushion | Standard |
Loading...
Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell | Steifigkeit, Präzision | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ventil | Enthalten | Axiale Richtung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Art
Umwelt, Anwendung
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Format
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Wellenausführung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Montageart
Ausgangspunkt der Rotation
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Dämpfung
Anschlussrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften