C (D) RA1-Z*30-100, Schwenkantrieb mit Zahnstange, Standard (Teilenummern - CAD Download)

C (D) RA1-Z*30-100, Schwenkantrieb mit Zahnstange, Standard
Schwenkantrieb
Größen: 30, 50, 63, 80, 100
Schwenkwinkel: 90°, 100°, 180°, 190°
Einstellbarer Drehzeitbereich: von 0,2 bis 5 s/90°.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CRA1BS80TF-180CZ

Teilenummer
CRA1BS80TF-180CZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Umwelt, Anwendung Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Format Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Wellenausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen Montageart Ausgangspunkt der Rotation Steckverbinder Ausführung Spezifikationen Dämpfung Anschlussrichtung

429.58 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°weniger als 1 / 6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100Standard801 bis weniger als 502.000.1~1.0Druckluft-AusführungOhneOhneOhneGAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneStandardausführungWith air cushionStandard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Blockform Betriebsmethode Einzelnes Gestell Steifigkeit, Präzision Standard
Ventil Enthalten Axiale Richtung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RA1-Z*30-100, Schwenkantrieb mit Zahnstange, Standard, die Teilenummer ist CRA1BS80TF-180CZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRA1BS80TF-180CZ.

Produktvarianten

Teilenummer
CDRA1BS100-180CZ-M9BW
CDRA1BS100-180CZ-M9PSAPC
CDRA1BS100-180Z-A93L
CRA1BS80TF-180Z
CRA1BS80TF-190CZ
CRA1BS80TF-190Z
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Umwelt, Anwendung Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Format Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Wellenausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen Montageart Ausgangspunkt der Rotation Steckverbinder Ausführung Spezifikationen Dämpfung Anschlussrichtung
-

694.89 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1Standard1001 bis weniger als 502.900.1~1.0Druckluft-AusführungM9BW0.52 pcs.RcAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneWith auto switch unitWith air cushionStandard
-

707.58 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1Standard1001 bis weniger als 502.900.1~1.0Druckluft-AusführungM9P0.52 pcs.RcAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsM8 3-poligWith auto switch unitWith air cushionStandard
-

603.03 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1Standard1000.1 bis weniger als 10,540.1~1.0Druckluft-AusführungA9332 pcs.RcAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneWith auto switch unitOhne pneumatische DämpfungStandard

377.06 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / weniger als 1Standard800.1 bis weniger als 10,160.1~1.0Druckluft-AusführungOhneOhneOhneGAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneStandardausführungOhne pneumatische DämpfungStandard

429.58 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle190°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / weniger als 1Standard801 bis weniger als 502.000.1~1.0Druckluft-AusführungOhneOhneOhneGAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneStandardausführungWith air cushionStandard
-

377.06 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle190°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / weniger als 1Standard800.1 bis weniger als 10,160.1~1.0Druckluft-AusführungOhneOhneOhneGAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneStandardausführungOhne pneumatische DämpfungStandard

Technischer Support