C (D) RA1-Z*30-100, Schwenkantrieb mit Zahnstange, Standard (Teilenummern - CAD Download)

C (D) RA1-Z*30-100, Schwenkantrieb mit Zahnstange, Standard
Schwenkantrieb
Größen: 30, 50, 63, 80, 100
Schwenkwinkel: 90°, 100°, 180°, 190°
Einstellbarer Drehzeitbereich: von 0,2 bis 5 s/90°.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDRA1BS100-180CZ-M9BW

Teilenummer
CDRA1BS100-180CZ-M9BW
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Umwelt, Anwendung Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Format Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Wellenausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen Montageart Ausgangspunkt der Rotation Steckverbinder Ausführung Spezifikationen Dämpfung Anschlussrichtung
-

694.89 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°weniger als 1 / 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehrStandard1001 bis weniger als 502.900.1~1.0Druckluft-AusführungM9BW0.52 pcs.RcAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneWith auto switch unitWith air cushionStandard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Blockform Betriebsmethode Einzelnes Gestell Steifigkeit, Präzision Standard
Ventil Enthalten Axiale Richtung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RA1-Z*30-100, Schwenkantrieb mit Zahnstange, Standard, die Teilenummer ist CDRA1BS100-180CZ-M9BW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDRA1BS100-180CZ-M9BW.

Produktvarianten

Teilenummer
CDRA1BJ50TF-90Z-M9NW
CDRA1BJ50TF-90Z-M9NWLS
CDRA1BS100-100Z-M9BAL
CDRA1BS100-180CZ-M9PSAPC
CDRA1BS100-180Z-A93L
CDRA1BS100-90CZ-A93
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Umwelt, Anwendung Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Format Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Wellenausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen Montageart Ausgangspunkt der Rotation Steckverbinder Ausführung Spezifikationen Dämpfung Anschlussrichtung
-

405.39 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6Standard500.01 bis weniger als 0.10.050.1~1.0Druckluft-AusführungM9NW0.52 pcs.GDoppelwelle (runde Welle, mit 4 Fasen)OhneGrundausführungRechtsOhneWith auto switch unitOhne pneumatische DämpfungStandard
-

375.34 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6Standard500.01 bis weniger als 0.10.050.1~1.0Druckluft-AusführungM9NW31 Stk.GDoppelwelle (runde Welle, mit 4 Fasen)OhneGrundausführungRechtsOhneWith auto switch unitOhne pneumatische DämpfungStandard
-

627.56 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle100°10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehrStandard1000.1 bis weniger als 10,540.1~1.0Druckluft-AusführungM9BA32 pcs.RcAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneWith auto switch unitOhne pneumatische DämpfungStandard
-

707.58 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1Standard1001 bis weniger als 502.900.1~1.0Druckluft-AusführungM9P0.52 pcs.RcAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsM8 3-poligWith auto switch unitWith air cushionStandard
-

603.03 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1Standard1000.1 bis weniger als 10,540.1~1.0Druckluft-AusführungA9332 pcs.RcAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneWith auto switch unitOhne pneumatische DämpfungStandard
-

632.03 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[90°] 90°10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1Standard1001 bis weniger als 502.900.1~1.0Druckluft-AusführungA930.52 pcs.RcAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneWith auto switch unitWith air cushionStandard

Technischer Support