Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CDRA1BW30-90Z |
CRA1BW30-90Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Umwelt, Anwendung | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Format | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Montageart | Ausgangspunkt der Rotation | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | Dämpfung | Anschlussrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [90°] 90° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 | Standard | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,01 | 0,1~1,0 | Druckluft-Ausführung | Ohne | Ohne | Ohne | M-Gewinde | Ausführung mit zweifacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | Standardausführung | Ohne pneumatische Dämpfung | Standard | ||
257.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [90°] 90° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 | Standard | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,01 | 0,1~1,0 | Druckluft-Ausführung | Ohne | Ohne | Ohne | M-Gewinde | Ausführung mit zweifacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | Standardausführung | Ohne pneumatische Dämpfung | Standard |
Loading...
Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell | Steifigkeit, Präzision | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ventil | Enthalten | Axiale Richtung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Art
Umwelt, Anwendung
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Format
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Wellenausführung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Montageart
Ausgangspunkt der Rotation
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Dämpfung
Anschlussrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften