Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDRA1BW100TF-180Z
Teilenummer
|
---|
CDRA1BW100TF-180Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Umwelt, Anwendung | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Format | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Montageart | Ausgangspunkt der Rotation | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | Dämpfung | Anschlussrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 / 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr | Standard | 80 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,54 | 0,1~1,0 | Druckluft-Ausführung | Ohne | Ohne | Ohne | G | Ausführung mit zweifacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | Standardausführung | Ohne pneumatische Dämpfung | Standard |
Loading...
Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell | Steifigkeit, Präzision | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ventil | Enthalten | Axiale Richtung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RA1-Z*30-100, Schwenkantrieb mit Zahnstange, Standard, die Teilenummer ist CDRA1BW100TF-180Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDRA1BW100TF-180Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Art
Umwelt, Anwendung
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Format
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Wellenausführung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Montageart
Ausgangspunkt der Rotation
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Dämpfung
Anschlussrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDRA1BS100-180CZ-M9BW |
CDRA1BS100-180CZ-M9PSAPC |
CDRA1BS100-180Z-A93L |
CDRA1BW30-180CZ-M9PAL |
CDRA1BW30-180Z |
CDRA1BW30-180Z-A93V |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Umwelt, Anwendung | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Format | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Montageart | Ausgangspunkt der Rotation | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | Dämpfung | Anschlussrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1 | Standard | 100 | 1 bis weniger als 50 | 2.90 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | With air cushion | Standard | ||
707.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1 | Standard | 100 | 1 bis weniger als 50 | 2.90 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | M9P | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | M8 3-polig | With auto switch unit | With air cushion | Standard | ||
603.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1 | Standard | 100 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,54 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | A93 | 3 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | Ohne pneumatische Dämpfung | Standard | ||
428.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 | Standard | 30 | 0.1 bis weniger als 1 | 0.12 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | M9PA | 3 | 2 pcs. | M-Gewinde | Ausführung mit zweifacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | With air cushion | Standard | ||
281.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 | Standard | 100 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,01 | 0,1~1,0 | Druckluft-Ausführung | Ohne | Ohne | Ohne | M-Gewinde | Ausführung mit zweifacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | Standardausführung | Ohne pneumatische Dämpfung | Standard | ||
322.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 | Standard | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.01 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | A93V | 0.5 | 2 pcs. | M-Gewinde | Ausführung mit zweifacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | Ohne pneumatische Dämpfung | Standard |