Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRA1BS100TN-180CZ
Teilenummer
|
---|
CRA1BS100TN-180CZ |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Umwelt, Anwendung | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Format | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Montageart | Ausgangspunkt der Rotation | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | Dämpfung | Anschlussrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 581.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 / 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr | Standard | 100 | 1 bis weniger als 50 | 2.90 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | Ohne | Ohne | Ohne | NPT | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | Standardausführung | With air cushion | Standard |
Loading...
Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell | Steifigkeit, Präzision | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ventil | Enthalten | Axiale Richtung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RA1-Z*30-100, Schwenkantrieb mit Zahnstange, Standard, die Teilenummer ist CRA1BS100TN-180CZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRA1BS100TN-180CZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Art
Umwelt, Anwendung
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Format
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Wellenausführung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Montageart
Ausgangspunkt der Rotation
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Dämpfung
Anschlussrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDRA1BS100-180CZ-M9BW |
CDRA1BS100-180CZ-M9PSAPC |
CDRA1BS100-180Z-A93L |
CRA1BS100TN-90CZ |
CRA1BS30-180CZ |
CRA1BS30-180Z |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Umwelt, Anwendung | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Format | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Montageart | Ausgangspunkt der Rotation | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | Dämpfung | Anschlussrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 694.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1 | Standard | 100 | 1 bis weniger als 50 | 2.90 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | With air cushion | Standard | ||
- | 707.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1 | Standard | 100 | 1 bis weniger als 50 | 2.90 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | M9P | 0.5 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | M8 3-polig | With auto switch unit | With air cushion | Standard | ||
- | 603.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1 | Standard | 100 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,54 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | A93 | 3 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | Ohne pneumatische Dämpfung | Standard | ||
- | 544.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1 | Standard | 100 | 1 bis weniger als 50 | 2.90 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | Ohne | Ohne | Ohne | NPT | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | Standardausführung | With air cushion | Standard | ||
278.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 | Standard | 30 | 0.1 bis weniger als 1 | 0.12 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | Ohne | Ohne | Ohne | M-Gewinde | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | Standardausführung | With air cushion | Standard | |||
238.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 | Standard | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.01 | 0.1~1.0 | Druckluft-Ausführung | Ohne | Ohne | Ohne | M-Gewinde | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | Standardausführung | Ohne pneumatische Dämpfung | Standard |