CRA1□□U Serie winkeleinstellbarer Drehantrieb, Zahnstange & Ritzel Typ (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CRA1BSU50TF-180Z

Teilenummer
CRA1BSU50TF-180Z
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Größe Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Wellenausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen Montageart Ausgangspunkt der Rotation Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

302.02 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 / 6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 200.01 bis weniger als 0.10.0550OhneOhneOhneGAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneStandardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Blockform Betriebsmethode Einzelnes Gestell Umwelt, Anwendung Standard
Steifigkeit, Präzision Standard Ventil N/A Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::1.0
Anschlussrichtung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für CRA1□□U Serie winkeleinstellbarer Drehantrieb, Zahnstange & Ritzel Typ, die Teilenummer ist CRA1BSU50TF-180Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRA1BSU50TF-180Z.

Produktvarianten

Teilenummer
CDRA1BSU100TF-90Z-M9BW
CDRA1BSU50-180Z-A93L
CDRA1BSU50-180Z-A93L-X10
CRA1BSU50TF-180Z-X10
CRA1BSU50TF-190Z
CRA1BSU50TF-90Z
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Größe Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Wellenausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen Montageart Ausgangspunkt der Rotation Steckverbinder Ausführung Spezifikationen
-

736.02 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[90°] 90°10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 10.1 bis weniger als 10,54100M9BW0.52 pcs.GAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneWith auto switch unit
-

394.34 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 60.01 bis weniger als 0.10.0550A9332 pcs.RcAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneWith auto switch unit
-

458.95 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 60.01 bis weniger als 0.10.0550A9332 pcs.RcAusführung mit einfacher SäuleBeidseitig Winkel verstellbar ModellGrundausführungRechtsOhneWith auto switch unit
-

365.11 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 60.01 bis weniger als 0.10.0550OhneOhneOhneGAusführung mit einfacher SäuleBeidseitig Winkel verstellbar ModellGrundausführungRechtsOhneStandardausführung
-

302.02 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle190°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 60.01 bis weniger als 0.10.0550OhneOhneOhneGAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneStandardausführung

275.77 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[90°] 90°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 60.01 bis weniger als 0.10.0550OhneOhneOhneGAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneStandardausführung

Technischer Support