Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CRA1BTU50TF-100Z
Teilenummer
|
---|
CRA1BTU50TF-100Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Größe | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Montageart | Ausgangspunkt der Rotation | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | 100° | weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 / 6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.05 | 50 | Ohne | Ohne | Ohne | G | Einzelne runde Welle | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | Standardausführung |
Loading...
Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell | Umwelt, Anwendung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.1::1.0 |
Anschlussrichtung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für CRA1□□U Serie winkeleinstellbarer Drehantrieb, Zahnstange & Ritzel Typ, die Teilenummer ist CRA1BTU50TF-100Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRA1BTU50TF-100Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment(N・m)
Ausführung
Art
Oszillationswinkel A
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Größe
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Wellenausführung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Montageart
Ausgangspunkt der Rotation
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDRA1BSU100TF-90Z-M9BW |
CDRA1BSU50-180Z-A93L |
CDRA1BSU50-180Z-A93L-X10 |
CRA1BTU50TF-90Z |
CRA1BWU100-180Z |
CRA1BWU100-190Z-X10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Größe | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Montageart | Ausgangspunkt der Rotation | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,54 | 100 | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | G | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | ||
394.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.05 | 50 | A93 | 3 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | ||
458.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.05 | 50 | A93 | 3 | 2 pcs. | Rc | Ausführung mit einfacher Säule | Beidseitig Winkel verstellbar Modell | Grundausführung | Rechts | Ohne | With auto switch unit | ||
326.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [90°] 90° | 6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.05 | 50 | Ohne | Ohne | Ohne | G | Einzelne runde Welle | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | Standardausführung | ||
682.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,54 | 100 | Ohne | Ohne | Ohne | Rc | Ausführung mit zweifacher Säule | Ohne | Grundausführung | Rechts | Ohne | Standardausführung | ||
787.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, beidseitige Welle | 190° | 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 1 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,54 | 100 | Ohne | Ohne | Ohne | Rc | Ausführung mit zweifacher Säule | Beidseitig Winkel verstellbar Modell | Grundausführung | Rechts | Ohne | Standardausführung |