CRA1□□U Serie winkeleinstellbarer Drehantrieb, Zahnstange & Ritzel Typ (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CRA1BYU50TF-90Z

Teilenummer
CRA1BYU50TF-90Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Größe Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Wellenausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen Montageart Ausgangspunkt der Rotation Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

292.48 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 6 / 6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 200.01 bis weniger als 0.10.0550OhneOhneOhneGAusführung mit zweifacher Säule und PassfederOhneGrundausführungRechtsOhneStandardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Blockform Betriebsmethode Einzelnes Gestell Umwelt, Anwendung Standard
Steifigkeit, Präzision Standard Ventil N/A Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::1.0
Anschlussrichtung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für CRA1□□U Serie winkeleinstellbarer Drehantrieb, Zahnstange & Ritzel Typ, die Teilenummer ist CRA1BYU50TF-90Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRA1BYU50TF-90Z.

Produktvarianten

Teilenummer
CDRA1BSU100TF-90Z-M9BW
CDRA1BSU50-180Z-A93L
CDRA1BSU50-180Z-A93L-X10
CRA1BYU63-90Z
CRA1BYU63TF-180Z
CRA1BYU63TF-90Z
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Art Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Größe Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Wellenausführung Maßgeschneiderte Spezifikationen Montageart Ausgangspunkt der Rotation Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

736.02 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[90°] 90°10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / 50 bis weniger als 100 / 100 oder mehr / weniger als 10.1 bis weniger als 10,54100M9BW0.52 pcs.GAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneWith auto switch unit

394.34 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / weniger als 1 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 60.01 bis weniger als 0.10.0550A9332 pcs.RcAusführung mit einfacher SäuleOhneGrundausführungRechtsOhneWith auto switch unit

458.95 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, einseitige Welle[180°] 180°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / 1 bis weniger als 3 / 3 bis weniger als 60.01 bis weniger als 0.10.0550A9332 pcs.RcAusführung mit einfacher SäuleBeidseitig Winkel verstellbar ModellGrundausführungRechtsOhneWith auto switch unit

353.94 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / weniger als 1 / 3 bis weniger als 60.1 bis weniger als 10.1263OhneOhneOhneRcAusführung mit zweifacher Säule und PassfederOhneGrundausführungRechtsOhneStandardausführung

373.35 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[180°] 180°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / weniger als 1 / 3 bis weniger als 60.1 bis weniger als 10.1263OhneOhneOhneGAusführung mit zweifacher Säule und PassfederOhneGrundausführungRechtsOhneStandardausführung

353.94 €

1 26 Arbeitstage Drehantrieb, beidseitige Welle[90°] 90°6 bis weniger als 10 / 10 bis weniger als 20 / 20 bis weniger als 50 / weniger als 1 / 3 bis weniger als 60.1 bis weniger als 10.1263OhneOhneOhneGAusführung mit zweifacher Säule und PassfederOhneGrundausführungRechtsOhneStandardausführung

Technischer Support