Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDRQ2BS20-180-M9BS
Model Number Notation
CRQ2 Series external appearance
Size | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Fluid | Air (non-lube) | ||||
Max. operating pressure | 0.7MPa | 1.0MPa | |||
Min. operating pressure | 0.15MPa | 0.1MPa | |||
Ambient and fluid temperature | 0 to 60℃ (No freezing) | ||||
Cushion | Rubber bumper | Not attached, Air cushion | |||
Angle adjustment range | Rotation end ±5° | ||||
Rotation | 90°, 180°, 360° | ||||
Port size | M5×0.8 | Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 | |||
Output (Nm)* | 0.3 | 0.75 | 1.8 | 3.1 | 5.3 |
When pressurized from the port indicated by the arrow, the shaft will rotate in a clockwise direction.
Rotating angle: 90°
Rotating angle: 180°
Rotating angle: 360°
(Unit: mm)
Size 10, 15 dimensional drawing
(Unit: mm)
Size | Rotating angle | A | AU* | B | BA | BB | BC | BD | BU | D (g6) | DD (h9) | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90°, 180°, 360 ° | 42.4 | (8.5) | 29 | 8.5 | 17 | 6.7 | 2.2 | 16.7 | 5 | 12 | 18 |
15 | 90°, 180°, 360 ° | 53.6 | (9.5) | 31 | 9 | 26.4 | 10.6 | - | 23.1 | 6 | 14 | 20 |
*The AU dimension is not the dimension at the time of shipment, since its dimension is for adjustment parts.
(Unit: mm)
Size | Rotating angle | W | Q | S | US | UW | ab | M | TA | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 ° | 4.5 | 17 | 56 | 35 | 44 | 6 | 9 | 15.5 | 8 | 15.4 |
180 ° | 69 | ||||||||||
360 ° | 97 | ||||||||||
15 | 90 ° | 5.5 | 20 | 65 | 40 | 50 | 7 | 10 | 16 | 9 | 17.6 |
180 ° | 82 | ||||||||||
360 ° | 116 |
S: upper 90°, middle 180°, lower 360 °
Size 20, 30, 40 dimensional drawing
*Double shaft: øD is the shaft dimension.
(Unit: mm)
Size | Rotating angle | A | AU* | B | BA | BB | BC | BD | BE | BU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 90°, 180°, 360 ° | 63 | (11) | 50 | 14 | 34 | 14.5 | - | - | 30.4 |
30 | 90°, 180°, 360 ° | 69 | (11) | 68 | 14 | 39 | 16.5 | 49 | 16 | 34.7 |
40 | 90°, 180°, 360 ° | 78 | (13) | 76 | 16 | 47 | 18.5 | 55 | 16 | 40.4 |
Size | CA | CB | D (g6) | DD (h9) | F | H | J | JA | JB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 5 | 10 | 25 | 2.5 | 30 | M8 × 1.25 | 11 | 6.5 |
30 | 8.1 | 5.3 | 12 | 30 | 3 | 32 | M10 × 1.5 | 14 | 8.5 |
40 | 8.3 | 5.5 | 15 | 32 | 3 | 36 | M10 × 1.5 | 14 | 8.6 |
*The AU dimension is not the dimension at the time of shipment, since its dimension is for adjustment parts.
(Unit: mm)
Size | Rotating angle | JJ | K | Q | S | W | Dimensions: key | US | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | L1 | ||||||||
20 | 90 ° | - | 3 | 29 | 104 | 11.5 | 4 (-0.03 to 0) | 20 | 59 |
180 ° | 130 | ||||||||
360 ° | 180 | ||||||||
30 | 90 ° | M5 × 0.8 depth 18 | 4 | 33 | 122 | 13.5 | 4 (-0.03 to 0) | 20 | 65 |
180 ° | 153 | ||||||||
360 ° | 216 | ||||||||
40 | 90 ° | M6 × 1 depth 7 | 5 | 37 | 139 | 17 | 5 (-0.03 to 0) | 25 | 73 |
180 ° | 177 | ||||||||
360 ° | 253 |
Size | TA | TB | TC | TD | TF (H9) | TG (H9) | TL | UW | G | M | N | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24.5 | 1 | 13.5 | 27 | 4 | 4 | 2.5 | 74 | 8 (-0.1 to 0) | 15 | 11 | 9.6 (-0.1 to 0) |
30 | 27 | 2 | 19 | 36 | 4 | 4 | 2.5 | 83 | 10 (-0.1 to 0) | 18 | 13 | 11.4 (-0.1 to 0) |
40 | 32.5 | 2 | 20 | 39.5 | 5 | 5 | 3.5 | 93 | 11 (-0.1 to 0) | 20 | 15 | 14 (-0.1 to 0) |
*In addition to Rc1/8, G1/8, NPT1/8 and NPTF1/8 are also available.
S: upper 90°, middle 180°, lower 360 °
Standard type / size 10, 15 structure drawing
Standard type / size 20, 30, 40 structure drawing
With auto switch / size 10, 15 structure drawing
With auto switch / size 20, 30, 40 structure drawing
Teilenummer
|
---|
CDRQ2BS20-180-M9BS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Ventil | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Größe | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ausgangspunkt der Rotation | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | Dämpfung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 1,8 | Enthalten | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 0.1~1.0 | 20 | M9B | 0.5 | 1 Stk. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Rechts | Ohne | With auto switch unit | Ohne |
Loading...
Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell | Umwelt, Anwendung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Steifigkeit, Präzision | Standard | Axiale Richtung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) RQ2B, Kompakt-Schwenkantrieb Ausführung mit Zahnstange, die Teilenummer ist CDRQ2BS20-180-M9BS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDRQ2BS20-180-M9BS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Ausführung
Art
Drehmoment(N・m)
Drehmoment(N・m)
Ventil
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Größe
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Wellenausführung
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Ausgangspunkt der Rotation
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Dämpfung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDRQ2BS10-180-M9BSAPC |
CDRQ2BS10-180-M9BVL |
CDRQ2BS10-180-M9PVL |
CDRQ2BS20-180-M9BSAPC |
CDRQ2BS20-180-M9BVL |
CDRQ2BS20-180-M9BVZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Art | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Ventil | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Größe | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Wellenausführung | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Ausgangspunkt der Rotation | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | Dämpfung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 | 0.3 | N/A | Weniger als 0,005 | 0,00025 | 0.15~0.7 | 10 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Rechts | M8 3-polig | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
284.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 | 0.3 | N/A | Weniger als 0,005 | 0,00025 | 0.15~0.7 | 10 | M9BV | 3 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Rechts | Ohne | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
284.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | weniger als 1 | 0.3 | N/A | Weniger als 0,005 | 0,00025 | 0.15~0.7 | 10 | M9PV | 3 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Rechts | Ohne | With auto switch unit | Rubber bumper | ||
390.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 1,8 | Enthalten | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 0.1~1.0 | 20 | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Rechts | M8 3-polig | With auto switch unit | Ohne | ||
401.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 1,8 | Enthalten | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 0.1~1.0 | 20 | M9BV | 3 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Rechts | Ohne | With auto switch unit | Ohne | ||
409.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Drehantrieb, einseitige Welle | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 1,8 | Enthalten | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | 0.1~1.0 | 20 | M9BV | 5 | 2 pcs. | M5 | Ausführung mit einfacher Säule | Ohne | Rechts | Ohne | With auto switch unit | Ohne |