Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSQB1A-M9BSAPC
Teilenummer
|
---|
MSQB1A-M9BSAPC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmoment (N・m) | Steifigkeit, Präzision | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Größe | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Steckverbinder Ausführung | Dämpfung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | Standard | 6 | Weniger als 0,005 | 0,001 | 0.1~0.7 | 1 | Anschluss Stirnseite | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M8 3-polig | Ohne |
Loading...
Art | Drehtisch 2-Punkt-Stopp | Haupteinheits-Form | Blockform | Oszillationswinkel A | 190° |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmethode | Einzelnes Gestell | Umwelt, Anwendung | Standard | Ventil | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für MSQB1-7, Schwenktisch Ausführung mit Zahnstange und Ritzel, die Teilenummer ist MSQB1A-M9BSAPC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSQB1A-M9BSAPC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Drehmoment(N・m)
Steifigkeit, Präzision
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Größe
Anschluss Lage
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Steckverbinder Ausführung
Dämpfung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MSQA1AE-M9B |
MSQA2A |
MSQA2A-M9B |
MSQB1A-M9BSBPC |
MSQB1A-M9BWL |
MSQB1A-M9BZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Drehmoment (N・m) | Steifigkeit, Präzision | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Größe | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Steckverbinder Ausführung | Dämpfung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 6 | Weniger als 0,005 | 0,001 | 0.1~0.7 | 1 | Anschluss vorn | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Ohne | Ohne | ||
267.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 bis weniger als 6 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 8 | Weniger als 0,005 | 0,0015 | 0.1~0.7 | 2 | Anschluss Stirnseite | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Ohne | Ohne | ||
329.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3 bis weniger als 6 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 8 | Weniger als 0,005 | 0,0015 | 0.1~0.7 | 2 | Anschluss Stirnseite | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Ohne | Ohne | ||
343.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | Standard | 6 | Weniger als 0,005 | 0,001 | 0.1~0.7 | 1 | Anschluss Stirnseite | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M8 4-polig | Ohne | ||
339.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | Standard | 6 | Weniger als 0,005 | 0,001 | 0.1~0.7 | 1 | Anschluss Stirnseite | M9BW | 3 | 2 pcs. | Ohne | Ohne | ||
341.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 bis weniger als 3 | Standard | 6 | Weniger als 0,005 | 0,001 | 0.1~0.7 | 1 | Anschluss Stirnseite | M9B | 5 | 2 pcs. | Ohne | Ohne |