Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSQB7A-M9BSAPC
Teilenummer
|
---|
MSQB7A-M9BSAPC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmoment (N・m) | Steifigkeit, Präzision | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Größe | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Steckverbinder Ausführung | Dämpfung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 bis weniger als 20 | Standard | 12 | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,006 | 0.1~0.7 | 7 | Anschluss Stirnseite | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M8 3-polig | Kautschukdämpfer |
Loading...
Art | Drehtisch 2-Punkt-Stopp | Haupteinheits-Form | Blockform | Oszillationswinkel A | 190° |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmethode | Einzelnes Gestell | Umwelt, Anwendung | Standard | Ventil | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Drehmoment(N・m)
Steifigkeit, Präzision
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Größe
Anschluss Lage
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Steckverbinder Ausführung
Dämpfung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften