Pneumatikzylinder / Druckluftzylinder / rotativ / Drehtisch mit Zahnstange und Ritzel Typ MSQ Serie mit externem Absorber. Größe: 10 bis 30-50 (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatikzylinder / Druckluftzylinder / rotativ / Drehtisch mit Zahnstange und Ritzel Typ MSQ Serie mit externem Absorber. Größe: 10 bis 30-50
Schwenkantrieb
Größen: 1-200
Schwenkwinkel: Bis zu 190°
Einstellbarer Drehzeitbereich: von 0,2 bis 2,5 s/90°
Externer Stoßdämpfer, Ausführungen für Langsamlauf und hohe Präzision sind verfügbar.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSQB50L2-M9N

Teilenummer
MSQB50L2-M9N
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Drehmoment
(N・m)
Steifigkeit, Präzision Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Format Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Steckverbinder Ausführung Spezifikationen
-

829.29 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°10 bis weniger als 2010,8Standard251 bis weniger als 501,3100.2~1Stoßdämpfer für niedrige EnergieaufnahmenStandardausführungM9N0.52 pcs.Rc 1/8a: OhneStandardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehtisch 2-Punkt-Stopp Haupteinheits-Form Blockform Betriebsmethode Einzelnes Gestell
Umwelt, Anwendung Standard Ventil N/A

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikzylinder / Druckluftzylinder / rotativ / Drehtisch mit Zahnstange und Ritzel Typ MSQ Serie mit externem Absorber. Größe: 10 bis 30-50, die Teilenummer ist MSQB50L2-M9N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSQB50L2-M9N.

Produktvarianten

Teilenummer
MSQA10H3-M9B
MSQA10H3-M9BL
MSQA10H4
MSQB50L2-M9PL
MSQB50L2-M9PSAPC
MSQB50L2-M9PWL
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Drehmoment
(N・m)
Steifigkeit, Präzision Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Format Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Steckverbinder Ausführung Spezifikationen

932.19 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°1 bis weniger als 31,67Hohe Steifigkeit, hohe Präzision150.1 bis weniger als 10,2310.2~1Stoßdämpfer für hohe EnergieaufnahmenStandardausführungM9B0.52 pcs.M5a: OhneStandardausführung

939.61 €

1 26 Arbeitstage [90°] 90°1 bis weniger als 31,67Hohe Steifigkeit, hohe Präzision150.1 bis weniger als 10,2310.2~1Stoßdämpfer für hohe EnergieaufnahmenStandardausführungM9B32 pcs.M5a: OhneStandardausführung

870.16 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°1 bis weniger als 31,67Hohe Steifigkeit, hohe Präzision150.1 bis weniger als 10,2310.2~1Stoßdämpfer für hohe EnergieaufnahmenSymmetrischer ModellOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneM5a: OhneStandardausführung
-

836.81 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°10 bis weniger als 2010,8Standard501 bis weniger als 501,3100.2~1Stoßdämpfer für niedrige EnergieaufnahmenStandardausführungM9P32 pcs.Rc 1/8a: OhneStandardausführung
-

845.81 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°10 bis weniger als 2010,8Standard251 bis weniger als 501,3100.2~1Stoßdämpfer für niedrige EnergieaufnahmenStandardausführungM9P0.52 pcs.Rc 1/8M8 3-poligStandardausführung
-

840.63 €

1 26 Arbeitstage [180°] 180°10 bis weniger als 2010,8Standard251 bis weniger als 501,3100.2~1Stoßdämpfer für niedrige EnergieaufnahmenStandardausführungM9PW32 pcs.Rc 1/8a: OhneStandardausführung

Technischer Support