Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSQA50H3-M9PMAPC
Teilenummer
|
---|
MSQA50H3-M9PMAPC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Steifigkeit, Präzision | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Format | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,158.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 10 bis weniger als 20 | 10,8 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 25 | 1 bis weniger als 50 | 1,820 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | M9P | 1 | 2 pcs. | Rc 1/8 | M8 3-polig | Standardausführung |
Loading...
Art | Drehtisch 2-Punkt-Stopp | Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell |
---|---|---|---|---|---|
Umwelt, Anwendung | Standard | Ventil | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikzylinder / Druckluftzylinder / rotativ / Drehtisch mit Zahnstange und Ritzel Typ MSQ Serie mit externem Absorber. Größe: 10 bis 30-50, die Teilenummer ist MSQA50H3-M9PMAPC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSQA50H3-M9PMAPC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Ausführung
Drehmoment(N・m)
Drehmoment(N・m)
Steifigkeit, Präzision
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Format
Anschluss Lage
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MSQA10H3-M9B |
MSQA10H3-M9BL |
MSQA10H4 |
MSQA50H3-XF |
MSQA50H3X-X232 |
MSQA50H4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Drehmoment (N・m) | Steifigkeit, Präzision | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Format | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
932.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,231 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 0.5 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | ||
939.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,231 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | a: Ohne | Standardausführung | ||
870.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 1 bis weniger als 3 | 1,67 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 15 | 0.1 bis weniger als 1 | 0,231 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | M5 | a: Ohne | Standardausführung | ||
1,075.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 10 bis weniger als 20 | 10,8 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 25 | 1 bis weniger als 50 | 1,820 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | G 1/8 | a: Ohne | Standardausführung | ||
855.81 € | 1 | auf Anfrage | [90°] 90° | 10 bis weniger als 20 | 10,8 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 25 | 1 bis weniger als 50 | 1,820 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | a: Ohne | Mit externer Einstellschraube | ||
1,075.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 10 bis weniger als 20 | 10,8 | Hohe Steifigkeit, hohe Präzision | 25 | 1 bis weniger als 50 | 1,820 | 0.2~1 | Stoßdämpfer für hohe Energieaufnahmen | Symmetrischer Modell | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Rc 1/8 | a: Ohne | Standardausführung |