MSQXB, Langsamlauf-Schwenktisch, Ausführung mit Zahnstange (Teilenummern - CAD Download)

MSQXB, Langsamlauf-Schwenktisch, Ausführung mit Zahnstange
Neue Konstruktionselemente der Serien CRQ2X und MSQX sind eine spezielle Oberflächenbehandlung aus Alumit, ein extra für langsame Bewegungen geeignetes Schmierfett und der Verzicht auf die elastische Dämpfung. Damit werden überaus stabile und langsame Bewegungen möglich, wie die 90-Grad-Drehung in einer bis fünf Sekunden. Der langsame Schwenkantrieb in Wellenausführung CRQ2X wird nur von SMC angeboten.Die Schwenkantriebe in Wellenausführung CRQ2X und Tischausführung MSQX besitzen viele Funktionen und Eigenschaften der bekannten CRQ2- und MSQ-Antriebe von SMC. Dazu zählen die lieferbaren Größen von 10, 15, 20, 30 und 40 Millimeter des CRQ2X sowie 10, 20, 30 und 50 Millimeter des MSQX. Die Einstellung der Drehgeschwindigkeit, der Betriebsdruck, das zulässige Drehmoment und die zulässige Last sind ebenfalls unverändert. Die normale Lebensdauer von CRQ2X und MSQX beträgt 2 Millionen Betriebszyklen.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSQXB10A-M9NW

Teilenummer
MSQXB10A-M9NW
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Zulässige kinetische Energie
(J)
Anschluss Lage Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Spezifikationen
-

486.03 €

1 26 Arbeitstage 190°1 bis weniger als 3100.005 bis weniger als 0.010,007StandardausführungM9NW0.52 pcs.M5Standardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehtisch 2-Punkt-Stopp Haupteinheits-Form Blockform Betriebsmethode Einzelnes Gestell
Umwelt, Anwendung Langsame Geschwindigkeit Steifigkeit, Präzision Standard Ventil N/A
Betriebsdruckbereich(MPa) 0,1::1 Steckverbinder Ausführung Ohne

Technischer Support