Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSQXB20A-A93L
Teilenummer
|
---|
MSQXB20A-A93L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 3 bis weniger als 6 | 20 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | Standardausführung | A93 | 3 | 2 pcs. | M5 | Standardausführung |
Loading...
Art | Drehtisch 2-Punkt-Stopp | Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell |
---|---|---|---|---|---|
Umwelt, Anwendung | Langsame Geschwindigkeit | Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0,1::1 | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für MSQXB, Langsamlauf-Schwenktisch, Ausführung mit Zahnstange, die Teilenummer ist MSQXB20A-A93L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSQXB20A-A93L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Anschluss Lage
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MSQXB10A-M9NW |
MSQXB10A-M9NWL |
MSQXB10A-M9P |
MSQXB20A-M9BL |
MSQXB20A-M9BW |
MSQXB20A-M9PL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 1 bis weniger als 3 | 10 | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | Standardausführung | M9NW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Standardausführung | ||
493.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 1 bis weniger als 3 | 10 | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | Standardausführung | M9NW | 3 | 2 pcs. | M5 | Standardausführung | ||
482.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 1 bis weniger als 3 | 10 | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | Standardausführung | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Standardausführung | ||
539.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 3 bis weniger als 6 | 20 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | Standardausführung | M9B | 3 | 2 pcs. | M5 | Standardausführung | ||
537.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 3 bis weniger als 6 | 20 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | Standardausführung | M9BW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Standardausführung | ||
541.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 3 bis weniger als 6 | 20 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0.025 | Standardausführung | M9P | 3 | 2 pcs. | M5 | Standardausführung |