Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSQXB50A-A93
Teilenummer
|
---|
MSQXB50A-A93 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
628.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 6 bis weniger als 10 | 50 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | Standardausführung | A93 | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | Standardausführung |
Loading...
Art | Drehtisch 2-Punkt-Stopp | Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell |
---|---|---|---|---|---|
Umwelt, Anwendung | Langsame Geschwindigkeit | Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0,1::1 | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für MSQXB, Langsamlauf-Schwenktisch, Ausführung mit Zahnstange, die Teilenummer ist MSQXB50A-A93.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSQXB50A-A93.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Oszillationswinkel A
Drehmoment(N・m)
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Anschluss Lage
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MSQXB10A-M9NW |
MSQXB10A-M9NWL |
MSQXB10A-M9P |
MSQXB50A-M9B |
MSQXB50A-M9BL |
MSQXB50AX-A93-X151 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 1 bis weniger als 3 | 10 | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | Standardausführung | M9NW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Standardausführung | ||
493.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 1 bis weniger als 3 | 10 | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | Standardausführung | M9NW | 3 | 2 pcs. | M5 | Standardausführung | ||
482.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 1 bis weniger als 3 | 10 | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | Standardausführung | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Standardausführung | ||
649.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 6 bis weniger als 10 | 50 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | Standardausführung | M9B | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | Standardausführung | ||
656.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 6 bis weniger als 10 | 50 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | Standardausführung | M9B | 3 | 2 pcs. | Rc 1/8 | Standardausführung | ||
628.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 6 bis weniger als 10 | 50 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,081 | Standardausführung | A93 | 0.5 | 2 pcs. | Rc 1/8 | Maßgeschneiderte Spezifikationen |