Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSQXB30TFAX-M9NW-X152
Teilenummer
|
---|
MSQXB30TFAX-M9NW-X152 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
583.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | Symmetrischer Modell | M9NW | 0.5 | 2 pcs. | G 1/8 | Maßgeschneiderte Spezifikationen |
Loading...
Art | Drehtisch 2-Punkt-Stopp | Haupteinheits-Form | Blockform | Betriebsmethode | Einzelnes Gestell |
---|---|---|---|---|---|
Umwelt, Anwendung | Langsame Geschwindigkeit | Steifigkeit, Präzision | Standard | Ventil | N/A |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0,1::1 | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für MSQXB, Langsamlauf-Schwenktisch, Ausführung mit Zahnstange, die Teilenummer ist MSQXB30TFAX-M9NW-X152.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSQXB30TFAX-M9NW-X152.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Ausführung
Drehmoment(N・m)
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Zulässige kinetische Energie(J)
Anschluss Lage
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MSQXB10A-M9NW |
MSQXB10A-M9NWL |
MSQXB10A-M9P |
MSQXB30TFAX-X150 |
MSQXB30TFAX-X151 |
MSQXB30TFAX-X152 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Zulässige kinetische Energie (J) | Anschluss Lage | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 1 bis weniger als 3 | 10 | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | Standardausführung | M9NW | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Standardausführung | ||
493.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 1 bis weniger als 3 | 10 | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | Standardausführung | M9NW | 3 | 2 pcs. | M5 | Standardausführung | ||
482.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 190° | 1 bis weniger als 3 | 10 | 0.005 bis weniger als 0.01 | 0,007 | Standardausführung | M9P | 0.5 | 2 pcs. | M5 | Standardausführung | ||
516.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | G 1/8 | Maßgeschneiderte Spezifikationen | ||
516.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [90°] 90° | 3 bis weniger als 6 | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | Standardausführung | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | G 1/8 | Maßgeschneiderte Spezifikationen | ||
516.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [180°] 180° | 3 bis weniger als 6 | 30 | 0.01 bis weniger als 0.1 | 0,048 | Symmetrischer Modell | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | G 1/8 | Maßgeschneiderte Spezifikationen |