Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MRQFS40-25CB-A73
Teilenummer
|
---|
MRQFS40-25CB-A73 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | Dämpfung | Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Frei konfigurierbar] 170° bis 190° | 1,9 | 40 | 0,028 | 0.15~0.7 | A73 | 0.5 | Lineare Bewegung: 2 Stück / Drehbewegung: 2 Stück | Rc | Ohne | Ohne | Stab Flansch | Mit pneumatischer Dämpfung an den Teilen mit Linearbewegung | 25 |
Loading...
Art | Drehantrieb, einseitige Welle | Haupteinheits-Form | Blockform | Drehmoment(N・m) | 1 bis weniger als 3 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmethode | Einzelnes Gestell | Umwelt, Anwendung | Standard | Steifigkeit, Präzision | Standard |
Ventil | Enthalten | Zulässige kinetische Energie(J) | 0.01 bis weniger als 0.1 |
Sie befinden sich auf der Seite für MRQ*32 / 40, Hub-Schwenkantrieb, die Teilenummer ist MRQFS40-25CB-A73.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MRQFS40-25CB-A73.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oszillationswinkel A
Ausführung
Drehmoment(N・m)
Rohrnennweite
Zulässige kinetische Energie(J)
Schalter
Verbindungsleitung(m)
Anzahl der Schalter
Anschlussausführungen
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Steckverbinder Ausführung
Spezifikationen
Dämpfung
Hub(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MRQBS32-100CA-XN |
MRQBS32-100CAX-X2 |
MRQBS32-100CB |
MRQFS40-25NA |
MRQFS40-25NAX-X5 |
MRQFS40-30CA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Oszillationswinkel A | Drehmoment (N・m) | Rohrnennweite | Zulässige kinetische Energie (J) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Schalter | Verbindungsleitung (m) | Anzahl der Schalter | Anschlussausführungen | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Steckverbinder Ausführung | Spezifikationen | Dämpfung | Hub (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Frei konfigurierbar] 80° bis 100° | 1 | 32 | 0,023 | 0.15~0.7 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | NPT | Ohne | Ohne | Standardausführung | Mit pneumatischer Dämpfung an den Teilen mit Linearbewegung | 100 | ||
709.77 € | 1 | auf Anfrage | [Frei konfigurierbar] 80° bis 100° | 1 | 32 | 0,023 | 0.15~0.7 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Rc | Stab weiblich (female) | Ohne | Standardausführung | Mit pneumatischer Dämpfung an den Teilen mit Linearbewegung | 100 | ||
711.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Frei konfigurierbar] 170° bis 190° | 1 | 32 | 0,023 | 0,15~0,7 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Rc | Ohne | Ohne | Standardausführung | Mit pneumatischer Dämpfung an den Teilen mit Linearbewegung | 100 | ||
766.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Frei konfigurierbar] 80° bis 100° | 1,9 | 40 | 0,028 | 0.15~0.7 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Rc | Ohne | Ohne | Stab Flansch | Ohne | 25 | ||
815.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Frei konfigurierbar] 80° bis 100° | 1,9 | 40 | 0,028 | 0.15~0.7 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Rc | Änderung des Winkels Einstellbereich | Ohne | Stab Flansch | Ohne | 25 | ||
784.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Frei konfigurierbar] 80° bis 100° | 1,9 | 40 | 0,028 | 0.15~0.7 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Rc | Ohne | Ohne | Stab Flansch | Mit pneumatischer Dämpfung an den Teilen mit Linearbewegung | 30 |