MRQ*32 / 40, Hub-Schwenkantrieb (Teilenummern - CAD Download)

MRQ*32 / 40, Hub-Schwenkantrieb
Die Serie MRQ realisiert lineare und rotierende Bewegungen, simultan oder im Wechsel. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen, einfache Handhabung und in Kombination mit Greifern von SMC kombinierte Bewegungen zum Aufheben, Transportieren und Drehen. Sie sind erhältlich in den Kolbengrößen 32 und 40mm mit Hublängen von 5 bis 100mm. Drehung von 90° bis 180°. Anschlüsse sind für beide Seiten des Zylinders erhältlich, ebenso wie Hubendenerkennung für alle Positionen.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MRQBS40-110CAX-X10

Teilenummer
MRQBS40-110CAX-X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oszillationswinkel A Drehmoment
(N・m)
Rohrnennweite Zulässige kinetische Energie
(J)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Schalter Verbindungsleitung
(m)
Anzahl der Schalter Anschlussausführungen Maßgeschneiderte Spezifikationen Steckverbinder Ausführung Spezifikationen Dämpfung Hub
(mm)

1,049.47 €

1 25 Arbeitstage [Frei konfigurierbar] 80° bis 100°1,9400,0280.15~0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneRcLanger Hub (101 bis 200 mm)OhneStandardausführungMit pneumatischer Dämpfung an den Teilen mit Linearbewegung110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehantrieb, einseitige Welle Haupteinheits-Form Blockform Drehmoment(N・m) 1 bis weniger als 3
Betriebsmethode Einzelnes Gestell Umwelt, Anwendung Standard Steifigkeit, Präzision Standard
Ventil Enthalten Zulässige kinetische Energie(J) 0.01 bis weniger als 0.1

Technischer Support