Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AL30-02-2-A
Teilenummer
|
---|
AL30-02-2-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ölfassungsvermögen (cm³) | EINGANG, Seite, Verbindungstyp | EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø | Ablasser | Behältermaterial | AUSGANG, Seite, Verbindungstyp | AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø | Min. Tropfendurchflussrate (l/min) | Durchflussrichtung | Size of Body | Accessory | Pressure Unit | Case Guard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 46.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 55 | Rc | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Kein Ablasshahn | [Metall] Metallgehäuse | Rc | 1/4 | 30 | [(Rechts)] Links nach rechts | 30 | Ohne optionale Befestigungsteile | MPa | Ohne |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für AL10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Druckluftöler, die Teilenummer ist AL30-02-2-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AL30-02-2-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ablasser
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Ausführung
Ölfassungsvermögen(cm³)
EINGANG, Seite, Verbindungstyp
EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø
AUSGANG, Seite, Verbindungstyp
AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø
Size of Body
Accessory
Pressure Unit
Case Guard
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AL10-M5-2Z-A |
AL10-M5-3-A |
AL10-M5-36R-A |
AL30-02-23-A |
AL30-02-3-A |
AL30-02-38-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ölfassungsvermögen (cm³) | EINGANG, Seite, Verbindungstyp | EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø | Ablasser | Behältermaterial | AUSGANG, Seite, Verbindungstyp | AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø | Min. Tropfendurchflussrate (l/min) | Durchflussrichtung | Size of Body | Accessory | Pressure Unit | Case Guard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 7 | M | M5 | [Nicht im Lieferumfang] Kein Ablasshahn | [Metall] Metallgehäuse | M | M5 | 4 | [(Rechts)] Links nach rechts | 10 | Ohne optionale Befestigungsteile | psi, °C. | Ohne | ||
24.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 7 | M | M5 | [Manuell] Mit Ablasshahn | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | M | M5 | 4 | [(Rechts)] Links nach rechts | 10 | Ohne optionale Befestigungsteile | MPa | Ohne | |||
- | 24.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 7 | M | M5 | [Manuell] Mit Ablasshahn | [Nylon] Nylongehäuse | M | M5 | 4 | [Nach links] Von links nach rechts | 10 | Ohne optionale Befestigungsteile | MPa | Ohne | ||
- | 48.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 55 | Rc | 1/4 | [Manuell] Mit Ablasshahn | [Metall] Metallgehäuse | Rc | 1/4 | 30 | [(Rechts)] Links nach rechts | 30 | Ohne optionale Befestigungsteile | MPa | Ohne | ||
- | 42.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | 55 | Rc | 1/4 | [Manuell] Mit Ablasshahn | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Rc | 1/4 | 30 | [(Rechts)] Links nach rechts | 30 | Ohne optionale Befestigungsteile | MPa | Ohne | ||
- | 65.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | 55 | Rc | 1/4 | [Manuell] Mit Ablasshahn | [Aluminium mit Pegelmessgerät] Metallgehäuse mit Füllstandsanzeige | Rc | 1/4 | 30 | [(Rechts)] Links nach rechts | 30 | Ohne optionale Befestigungsteile | MPa | Ohne |