AL10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Druckluftöler (Teilenummern - CAD Download)

AL10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Druckluftöler
Die Öler in Modulbauweise der Serie AL-A gewährleisten konstante Schmierung. Die Dosierung der Öltropfen ist mit Sichtkontrolle einstellbar. Zum Nachfüllen des NAL3000-6000 kann die Anlage unter Druck bleiben. Die Modulbauweise der Serie AL-A ist mit Regler und Filter kombinierbar.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AL30-02B-8-A

Teilenummer
AL30-02B-8-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ölfassungsvermögen
(cm³)
EINGANG, Seite, Verbindungstyp EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø Ablasser Behältermaterial AUSGANG, Seite, Verbindungstyp AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø Min. Tropfendurchflussrate
(l/min)
Durchflussrichtung Size of Body Accessory Pressure Unit Case Guard
-

65.87 €

1 26 Arbeitstage 55Rc1/4[Nicht im Lieferumfang] Kein Ablasshahn[Aluminium mit Pegelmessgerät] Metallgehäuse mit FüllstandsanzeigeRc1/430[(Rechts)] Links nach rechts30Mit BefestigungselementMPaOhne

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für AL10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Druckluftöler, die Teilenummer ist AL30-02B-8-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AL30-02B-8-A.

Produktvarianten

Teilenummer
AL10-M5-2Z-A
AL10-M5-3-A
AL10-M5-36R-A
AL30-02B-A
AL30-02B-R-A
AL30-03-2-A
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ölfassungsvermögen
(cm³)
EINGANG, Seite, Verbindungstyp EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø Ablasser Behältermaterial AUSGANG, Seite, Verbindungstyp AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø Min. Tropfendurchflussrate
(l/min)
Durchflussrichtung Size of Body Accessory Pressure Unit Case Guard
-

26.40 €

1 26 Arbeitstage 7MM5[Nicht im Lieferumfang] Kein Ablasshahn[Metall] MetallgehäuseMM54[(Rechts)] Links nach rechts10Ohne optionale Befestigungsteilepsi, °C.Ohne

24.00 €

1 26 Arbeitstage 7MM5[Manuell] Mit Ablasshahn[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseMM54[(Rechts)] Links nach rechts10Ohne optionale BefestigungsteileMPaOhne
-

24.77 €

1 26 Arbeitstage 7MM5[Manuell] Mit Ablasshahn[Nylon] NylongehäuseMM54[Nach links] Von links nach rechts10Ohne optionale BefestigungsteileMPaOhne
-

42.79 €

1 26 Arbeitstage 55Rc1/4[Nicht im Lieferumfang] Kein Ablasshahn[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseRc1/430[(Rechts)] Links nach rechts30Mit BefestigungselementMPaOhne
-

42.79 €

1 26 Arbeitstage 55Rc1/4[Nicht im Lieferumfang] Kein Ablasshahn[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseRc1/430[Nach links] Von links nach rechts30Mit BefestigungselementMPaOhne
-

46.11 €

1 26 Arbeitstage 55Rc3/8[Nicht im Lieferumfang] Kein Ablasshahn[Metall] MetallgehäuseRc3/840[(Rechts)] Links nach rechts30Ohne optionale BefestigungsteileMPaOhne

Technischer Support