• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AL10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Druckluftöler (Teilenummern - CAD Download)

AL10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Druckluftöler
[Features]
· Improved visibility and environmental resistance.
& nbsp Bowl is completely covered by a transparent bowl guard.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AL20-F02-6R-A

Teilenummer
AL20-F02-6R-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ölfassungsvermögen
(cm³)
EINGANG, Seite, Verbindungstyp EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø Ablasser Behältermaterial AUSGANG, Seite, Verbindungstyp AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø Min. Tropfendurchflussrate
(l/min)
Durchflussrichtung Size of Body Accessory Pressure Unit Case Guard

33.03 €

1 26 Arbeitstage 25G1/4[Nicht im Lieferumfang] Kein Ablasshahn[Nylon] NylongehäuseG1/415[Nach links] Von links nach rechts20Ohne optionale BefestigungsteileMPaOhne

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für AL10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Druckluftöler, die Teilenummer ist AL20-F02-6R-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AL20-F02-6R-A.

Produktvarianten

Teilenummer
AL10-M5-2Z-A
AL10-M5-3-A
AL10-M5-36R-A
AL20-F02-A
AL20-F02-C-A
AL20-F02-CR-A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ölfassungsvermögen
(cm³)
EINGANG, Seite, Verbindungstyp EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø Ablasser Behältermaterial AUSGANG, Seite, Verbindungstyp AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø Min. Tropfendurchflussrate
(l/min)
Durchflussrichtung Size of Body Accessory Pressure Unit Case Guard

26.40 €

1 26 Arbeitstage 7MM5[Nicht im Lieferumfang] Kein Ablasshahn[Metall] MetallgehäuseMM54[(Rechts)] Links nach rechts10Ohne optionale Befestigungsteilepsi, °C.Ohne

24.00 €

1 26 Arbeitstage 7MM5[Manuell] Mit Ablasshahn[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseMM54[(Rechts)] Links nach rechts10Ohne optionale BefestigungsteileMPaOhne

24.77 €

1 26 Arbeitstage 7MM5[Manuell] Mit Ablasshahn[Nylon] NylongehäuseMM54[Nach links] Von links nach rechts10Ohne optionale BefestigungsteileMPaOhne

31.34 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

25G1/4[Nicht im Lieferumfang] Kein Ablasshahn[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseG1/415[(Rechts)] Links nach rechts20Ohne optionale BefestigungsteileMPaOhne

36.32 €

1 4 Arbeitstage 25G1/4[Nicht im Lieferumfang] Kein Ablasshahn[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseG1/415[(Rechts)] Links nach rechts20Ohne optionale BefestigungsteileMPaMit Schalenschutz

36.32 €

1 26 Arbeitstage 25G1/4[Nicht im Lieferumfang] Kein Ablasshahn[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseG1/415[Nach links] Von links nach rechts20Ohne optionale BefestigungsteileMPaMit Schalenschutz

Technischer Support