Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EALT-5-IS-1
Teilenummer
|
---|
EALT-5-IS-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ölfassungsvermögen (cm³) | EINGANG, Seite, Verbindungstyp | EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø | Ablasser | Behältermaterial | AUSGANG, Seite, Verbindungstyp | AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø | Min. Tropfendurchflussrate (l/min) | Durchflussrichtung | Size of Body | Accessory | Verteilerformat | Anzahl der Verteileranschlüsse | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5000 | G | 1/4 | Float switch | [Metall] Metallgehäuse | G | 3/8 | - | [Nach links] Von links nach rechts | Ohne | Mit Schwimmerschalter (schaltet bei unterem Grenzwert AN) | Ohne | Ohne | Automatische Einspeisung Tank |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Automatische Öleinspeisung ALF400 bis 900 / Tank mit automatischer Schmierung Serie ALT-5 / -9, die Teilenummer ist EALT-5-IS-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EALT-5-IS-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Behältermaterial
Durchflussrichtung
Ausführung
Ölfassungsvermögen(cm³)
EINGANG, Seite, Verbindungstyp
EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø
Ablasser
AUSGANG, Seite, Verbindungstyp
AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø
Size of Body
Accessory
Verteilerformat
Anzahl der Verteileranschlüsse
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ALF400-03B |
ALF400-04 |
ALF400-04B |
EALT-5-IS-2 |
EALT-9-IS-1 |
EALT-9-IS-2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ölfassungsvermögen (cm³) | EINGANG, Seite, Verbindungstyp | EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø | Ablasser | Behältermaterial | AUSGANG, Seite, Verbindungstyp | AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø | Min. Tropfendurchflussrate (l/min) | Durchflussrichtung | Size of Body | Accessory | Verteilerformat | Anzahl der Verteileranschlüsse | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Rc | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Rc | 3/8 | 100 | [(Rechts)] Links nach rechts | 1/2 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Automatische Schmierung | ||
106.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Rc | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Rc | 1/2 | 120 | [(Rechts)] Links nach rechts | 1/2 | Ohne | Ohne | Ohne | Automatische Schmierung | ||
110.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | Rc | 1/2 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | Rc | 1/2 | 120 | [(Rechts)] Links nach rechts | 1/2 | Mit Befestigungselement | Ohne | Ohne | Automatische Schmierung | ||
530.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 5000 | G | 1/4 | Float switch | [Metall] Metallgehäuse | G | 3/8 | - | [Nach links] Von links nach rechts | Ohne | Mit Schwimmerschalter (schaltet an der unteren Grenze aus) | Ohne | Ohne | Automatische Einspeisung Tank | ||
714.52 € | 1 | 68 Arbeitstage | 9000 | G | 1/4 | Float switch | [Metall] Metallgehäuse | G | 3/8 | - | [Nach links] Von links nach rechts | Ohne | Mit Schwimmerschalter (schaltet bei unterem Grenzwert AN) | Ohne | Ohne | Automatische Einspeisung Tank | ||
714.52 € | 1 | 68 Arbeitstage | 9000 | G | 1/4 | Float switch | [Metall] Metallgehäuse | G | 3/8 | - | [Nach links] Von links nach rechts | Ohne | Mit Schwimmerschalter (schaltet an der unteren Grenze aus) | Ohne | Ohne | Automatische Einspeisung Tank |