Automatische Öleinspeisung ALF400 bis 900 / Tank mit automatischer Schmierung Serie ALT-5 / -9 (Teilenummern - CAD Download)

Automatische Öleinspeisung ALF400 bis 900 / Tank mit automatischer Schmierung Serie ALT-5 / -9
[Features]
· Lubricant is fed automatically, solving the problem of running out of oil.
· Lubrication work is unnecessary, cutting down on maintenance work.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ALF400-02

Teilenummer
ALF400-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ölfassungsvermögen
(cm³)
EINGANG, Seite, Verbindungstyp EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø Ablasser Behältermaterial AUSGANG, Seite, Verbindungstyp AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø Min. Tropfendurchflussrate
(l/min)
Durchflussrichtung Size of Body Accessory Verteilerformat Anzahl der Verteileranschlüsse Ausführung

106.56 €

1 26 Arbeitstage -Rc1/4[Nicht im Lieferumfang] N/A[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseRc1/465[(Rechts)] Links nach rechts1/2OhneOhneOhneAutomatische Schmierung

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Automatische Öleinspeisung ALF400 bis 900 / Tank mit automatischer Schmierung Serie ALT-5 / -9, die Teilenummer ist ALF400-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ALF400-02.

Produktvarianten

Teilenummer
ALF400-02B
ALF400-03
ALF400-03B
ALF400-04
ALF400-04B
ALF400-06
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ölfassungsvermögen
(cm³)
EINGANG, Seite, Verbindungstyp EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø Ablasser Behältermaterial AUSGANG, Seite, Verbindungstyp AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø Min. Tropfendurchflussrate
(l/min)
Durchflussrichtung Size of Body Accessory Verteilerformat Anzahl der Verteileranschlüsse Ausführung

110.85 €

1 26 Arbeitstage -Rc1/4[Nicht im Lieferumfang] N/A[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseRc1/465[(Rechts)] Links nach rechts1/2Mit BefestigungselementOhneOhneAutomatische Schmierung

106.56 €

1 26 Arbeitstage -Rc3/8[Nicht im Lieferumfang] N/A[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseRc3/8100[(Rechts)] Links nach rechts1/2OhneOhneOhneAutomatische Schmierung

110.85 €

1 26 Arbeitstage -Rc3/8[Nicht im Lieferumfang] N/A[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseRc3/8100[(Rechts)] Links nach rechts1/2Mit BefestigungselementOhneOhneAutomatische Schmierung

106.56 €

1 26 Arbeitstage -Rc1/2[Nicht im Lieferumfang] N/A[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseRc1/2120[(Rechts)] Links nach rechts1/2OhneOhneOhneAutomatische Schmierung

110.85 €

1 26 Arbeitstage -Rc1/2[Nicht im Lieferumfang] N/A[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseRc1/2120[(Rechts)] Links nach rechts1/2Mit BefestigungselementOhneOhneAutomatische Schmierung

108.74 €

1 26 Arbeitstage -Rc3/4[Nicht im Lieferumfang] N/A[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseRc3/4120[(Rechts)] Links nach rechts1/2OhneOhneOhneAutomatische Schmierung

Technischer Support