Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ALD600-10B
Teilenummer
|
---|
ALD600-10B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ölfassungsvermögen (cm³) | EINGANG, Seite, Verbindungstyp | EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø | Ablasser | AUSGANG, Seite, Verbindungstyp | AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø | Size of Body | Accessory | Float switch | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,261.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | Rc | 1 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Rc | 1 | 1B | Befestigungselement | Keine | D.P. Schmiermittel (einzelne Einheit) |
Loading...
Behältermaterial | Glasfaser-Epoxidharz, Polycarbonat | Min. Tropfendurchflussrate(l/min) | 102 | Durchflussrichtung | Links nach rechts |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für ALD600 / 900 Serie D.P. Schmiermittel, die Teilenummer ist ALD600-10B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ALD600-10B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ablasser
Ausführung
Ölfassungsvermögen(cm³)
EINGANG, Seite, Verbindungstyp
EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø
AUSGANG, Seite, Verbindungstyp
AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø
Size of Body
Accessory
Float switch
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ALD600-06B |
ALD600-06B-S1 |
ALD600-10 |
ALD600-10B-S2 |
ALD600-N06 |
ALD600-N06B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ölfassungsvermögen (cm³) | EINGANG, Seite, Verbindungstyp | EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø | Ablasser | AUSGANG, Seite, Verbindungstyp | AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø | Size of Body | Accessory | Float switch | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,261.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | Rc | 3/4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Rc | 3/4 | 1B | Befestigungselement | Keine | D.P. Schmiermittel (einzelne Einheit) | ||
1,389.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | Rc | 3/4 | Float switch | Rc | 3/4 | 1B | Befestigungselement | 1b (ohne Öl EIN) | D.P. Schmiermittel (einzelne Einheit) | ||
1,226.84 € | 1 | 39 Arbeitstage | 2,000 | Rc | 1 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Rc | 1 | 1B | Ohne | Keine | D.P. Schmiermittel (einzelne Einheit) | ||
1,389.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | Rc | 1 | Float switch | Rc | 1 | 1B | Befestigungselement | 1a (ohne Öl AUS) | D.P. Schmiermittel (einzelne Einheit) | ||
1,226.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | NPT | 3/4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NPT | 3/4 | 1B | Ohne | Keine | D.P. Schmiermittel (einzelne Einheit) | ||
1,261.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2,000 | NPT | 3/4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | NPT | 3/4 | 1B | Befestigungselement | Keine | D.P. Schmiermittel (einzelne Einheit) |