Hersteller-Teilenummer: IZF21
Marke: SMC
Preis: 698.94 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Zusätzliche Funktionen: Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang
Luftdurchfluss/Luftverbrauch, Menge: 1,8 m3/min
Zubehör/Optionen: separat bestellbar: Mit Netzkabel (3 m)
E/A-Spezifikationen: NPN-Eingang/Ausgang
Automatische Reinigungseinheit/Lüftungsgitter: Ohne
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IZF21
Teilenummer
|
---|
IZF21 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zusätzliche Funktionen | Luftdurchfluss/Luftverbrauch, Menge (m3/min) | Zubehör/Optionen: separat bestellbar | E/A-Spezifikationen | Automatische Reinigungseinheit/Lüftungsgitter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
698.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang | 1,8 | Mit Netzkabel (3 m) | NPN-Eingang/Ausgang | Ohne |
Loading...
Ausführung | Lüfterausführung | Indikatoren | Status geladen/entladen / Reinigen / Toleranz | Ionenverhältnis | ±5V |
---|---|---|---|---|---|
Ionenverhältnis, Einstellung | Manuell | Stromversorgung | 24 V DC |
Sie befinden sich auf der Seite für Fan Type Ionizer, IZF21 / IZF31 Series, die Teilenummer ist IZF21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IZF21.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zusätzliche Funktionen
Ausführung
Luftdurchfluss/Luftverbrauch, Menge(m3/min)
Zubehör/Optionen: separat bestellbar
E/A-Spezifikationen
Automatische Reinigungseinheit/Lüftungsgitter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IZF21-BS |
IZF21-BSU |
IZF21-BYU |
IZF21-P-BS |
IZF21-P-BSU |
IZF21-P-BU |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zusätzliche Funktionen | Luftdurchfluss/Luftverbrauch, Menge (m3/min) | Zubehör/Optionen: separat bestellbar | E/A-Spezifikationen | Automatische Reinigungseinheit/Lüftungsgitter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
895.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang | 1,8 | Mit Netzkabel (3 m)/Mit Halterung | NPN-Eingang/Ausgang | Mit Automatisches Reinigungssystem | ||
960.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftvolumeneinstellung / Luftfilter / Fehler, Signalausgang | 1,8 | Mit Filter / mit Spannungsversorgung (3 m) / mit Schelle | NPN-Eingang/Ausgang | Mit Automatisches Reinigungssystem | ||
1,013.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftvolumeneinstellung / Luftfilter / Fehler, Signalausgang | 1,8 | Mit Filter / mit Spannungsversorgung (3 m) / mit Schelle | NPN-Eingang/Ausgang | Mit Automatisches Reinigungssystem + mit einstellbarer Luftklappe | ||
895.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftvolumeneinstellung / Fehler, Signalausgang | 1,8 | Mit Netzkabel (3 m)/Mit Halterung | PNP-Ein- / Ausgang | Mit Automatisches Reinigungssystem | ||
960.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftvolumeneinstellung / Luftfilter / Fehler, Signalausgang | 1,8 | Mit Filter / mit Spannungsversorgung (3 m) / mit Schelle | PNP-Ein- / Ausgang | Mit Automatisches Reinigungssystem | ||
793.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftvolumeneinstellung / Luftfilter / Fehler, Signalausgang | 1,8 | Mit Filter / mit Spannungsversorgung (3 m) / mit Schelle | PNP-Ein- / Ausgang | Ohne |