Verteilerregler, zentraler Versorgungstyp, Serie ARM5A (Teilenummern - CAD Download)

Verteilerregler, zentraler Versorgungstyp, Serie ARM5A
Verteilerregler mit wählbarer einfachwirkender Anschlussgröße.
[Eigenschaften]
· Zentraler Luftzuführungstyp.
· Es können 2 Montagearten gewählt werden: Direktmontage und DIN-Schienenmontage.
· Rücklauffunktion serienmäßig ausgestattet.
· Stationen: 1 bis 10.
· Verrohrungsposition der zentralen Versorgung (IN): unten (1), oben (2).
· Mit/ohne Manometer.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Spezifikationen finden Sie im Katalog.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ARM5AA1-407-B

Teilenummer
ARM5AA1-407-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Betriebsdruckbereich
(MPa)
Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Pressure Unit Mounting Method Connected Number Common Air Supply Block Mounting Position In and Out Piping Position
-

183.66 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6null ~ 1.0[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage4 StationenR-Seite (rechte Seite)IN: unten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Verteilerform Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Schnellkupplung, Ausführung Betriebsumgebung Standard Negative Stromfunktion Präsenz (Unwuchttyp)

Sie befinden sich auf der Seite für Verteilerregler, zentraler Versorgungstyp, Serie ARM5A, die Teilenummer ist ARM5AA1-407-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARM5AA1-407-B.

Produktvarianten

Teilenummer
ARM5AA1-120-A
ARM5AA1-207-A
ARM5AA1-207-A1
ARM5AA1-407-C
ARM5AA1-408-A
ARM5AA1-409-A
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Betriebsdruckbereich
(MPa)
Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Pressure Unit Mounting Method Connected Number Common Air Supply Block Mounting Position In and Out Piping Position
-

74.98 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingφ6null ~ 1.0[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage1 StationL-Seite (linke Seite)IN: unten

108.81 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6null~ 1.0[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte MontageZweifachL-Seite (linke Seite)IN: unten

110.68 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6null~ 1.0[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte MontageZweifachL-Seite (linke Seite)IN: unten
-

201.02 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6null ~ 1.0[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage4 StationenB-Seite (beide Seiten)IN: unten
-

183.66 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6null ~ 1.0[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage4 StationenL-Seite (linke Seite)IN: unten
-

183.66 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ8null ~ 1.0[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage4 StationenL-Seite (linke Seite)IN: unten

Technischer Support