Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARM5AA2-208-A
Teilenummer
|
---|
ARM5AA2-208-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Set Pressure | Pressure Unit | Mounting Method | Connected Number | Common Air Supply Block Mounting Position | In and Out Piping Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage | Zweifach | L-Seite (linke Seite) | IN: oben |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Verteilerform | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Schnellkupplung, Ausführung | Betriebsumgebung | Standard | Negative Stromfunktion | Präsenz (Unwuchttyp) |
Betriebsdruckbereich(MPa) | null :: 1.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verteilerregler, zentraler Versorgungstyp, Serie ARM5A, die Teilenummer ist ARM5AA2-208-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARM5AA2-208-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auslassmechanismus
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Manometer
Ausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Set Pressure
Pressure Unit
Mounting Method
Connected Number
Common Air Supply Block Mounting Position
In and Out Piping Position
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ARM5AA1-120-A |
ARM5AA1-207-A |
ARM5AA1-207-A1 |
ARM5AA2-210-A |
ARM5AA2-307-A |
ARM5AA2-307-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Set Pressure | Pressure Unit | Mounting Method | Connected Number | Common Air Supply Block Mounting Position | In and Out Piping Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage | 1 Station | L-Seite (linke Seite) | IN: unten | ||
108.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage | Zweifach | L-Seite (linke Seite) | IN: unten | ||
110.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,35 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage | Zweifach | L-Seite (linke Seite) | IN: unten | ||
108.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ8 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage | Zweifach | L-Seite (linke Seite) | IN: oben | ||
146.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage | Dreifach | L-Seite (linke Seite) | IN: oben | ||
146.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage | Dreifach | R-Seite (rechte Seite) | IN: oben |