Verteilerregler, zentraler Versorgungstyp, Serie ARM5A (Teilenummern - CAD Download)

Verteilerregler, zentraler Versorgungstyp, Serie ARM5A
Verteilerregler mit wählbarer einfachwirkender Anschlussgröße.
[Eigenschaften]
· Zentraler Luftzuführungstyp.
· Es können 2 Montagearten gewählt werden: Direktmontage und DIN-Schienenmontage.
· Rücklauffunktion serienmäßig ausgestattet.
· Stationen: 1 bis 10.
· Verrohrungsposition der zentralen Versorgung (IN): unten (1), oben (2).
· Mit/ohne Manometer.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Spezifikationen finden Sie im Katalog.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARM5AA1-208-A
ARM5AA1-220-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Betriebsdruckbereich
(MPa)
Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Pressure Unit Mounting Method Connected Number Common Air Supply Block Mounting Position In and Out Piping Position
-

108.81 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6null ~ 1.0[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte MontageZweifachL-Seite (linke Seite)IN: unten
-

114.34 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingφ6null ~ 1.0[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte MontageZweifachL-Seite (linke Seite)IN: unten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Verteilerform Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Schnellkupplung, Ausführung Betriebsumgebung Standard Negative Stromfunktion Präsenz (Unwuchttyp)

Technischer Support