Verteilerregler, Typ Einzelversorgung, Serie ARM5B (Teilenummern - CAD Download)

Verteilerregler, Typ Einzelversorgung, Serie ARM5B
[Eigenschaften]
Erhältlich mit einer Vielzahl von One-Touch-Fitting-Größen.
· 2 Arten der Montagemethode verfügbar.
& nbspDirektmontage.
& nbspDIN-Schienenmontage.
· Rücklauffunktion serienmäßig ausgestattet.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Produktspezifikationen finden Sie im Katalog.
  • Die Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ARM5BB-208-A1

Teilenummer
ARM5BB-208-A1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Pressure Unit Mounting Method Connected Number

106.06 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDIN-SchienenmontageZweifach

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Verteilerform Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Schnellkupplung, Ausführung Betriebsumgebung Standard Negative Stromfunktion Präsenz (Unwuchttyp)
Betriebsdruckbereich(MPa) null :: 1.0

Sie befinden sich auf der Seite für Verteilerregler, Typ Einzelversorgung, Serie ARM5B, die Teilenummer ist ARM5BB-208-A1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARM5BB-208-A1.

Produktvarianten

Teilenummer
ARM5BA-106-A3
ARM5BA-107
ARM5BA-107-A
ARM5BB-208-A2
ARM5BB-218-A1
ARM5BB-220
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Pressure Unit Mounting Method Connected Number

56.77 €

1 26 Arbeitstage [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ4[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage1 Station

42.06 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage1 Station

54.92 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage1 Station

106.06 €

1 26 Arbeitstage [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDIN-SchienenmontageZweifach

113.39 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingφ4[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDIN-SchienenmontageZweifach

85.90 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingφ6[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø6[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDIN-SchienenmontageZweifach

Technischer Support