Verteilerregler, Typ Einzelversorgung, Serie ARM5B (Teilenummern - CAD Download)

Verteilerregler, Typ Einzelversorgung, Serie ARM5B
[Eigenschaften]
Erhältlich mit einer Vielzahl von One-Touch-Fitting-Größen.
· 2 Arten der Montagemethode verfügbar.
& nbspDirektmontage.
& nbspDIN-Schienenmontage.
· Rücklauffunktion serienmäßig ausgestattet.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Produktspezifikationen finden Sie im Katalog.
  • Die Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ARM5BB-808-1

Teilenummer
ARM5BB-808-1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Betriebsdruckbereich
(MPa)
Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Pressure Unit Mounting Method Connected Number
-

239.29 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6null ~ 1.0[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDIN-Schienenmontage8 Stationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Verteilerform Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Schnellkupplung, Ausführung Betriebsumgebung Standard Negative Stromfunktion Präsenz (Unwuchttyp)

Sie befinden sich auf der Seite für Verteilerregler, Typ Einzelversorgung, Serie ARM5B, die Teilenummer ist ARM5BB-808-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARM5BB-808-1.

Produktvarianten

Teilenummer
ARM5BA-106-A3
ARM5BA-107
ARM5BA-107-A
ARM5BB-808-A
ARM5BB-818-A
ARM5BB-827-A
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Betriebsdruckbereich
(MPa)
Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Pressure Unit Mounting Method Connected Number
-

56.77 €

1 26 Arbeitstage [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ4null ~ 1.0[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage1 Station
-

42.06 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6null ~ 1.0[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage1 Station
-

54.92 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6null ~ 1.0[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage1 Station
-

334.35 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6null ~ 1.0[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDIN-Schienenmontage8 Stationen
-

363.65 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingφ4null ~ 1.0[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDIN-Schienenmontage8 Stationen
-

348.98 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6null ~ 1.0[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDIN-Schienenmontage8 Stationen

Technischer Support