Verteilerregler, Typ Einzelversorgung, Serie ARM5B (Teilenummern - CAD Download)

Verteilerregler, Typ Einzelversorgung, Serie ARM5B
[Eigenschaften]
Erhältlich mit einer Vielzahl von One-Touch-Fitting-Größen.
· 2 Arten der Montagemethode verfügbar.
& nbspDirektmontage.
& nbspDIN-Schienenmontage.
· Rücklauffunktion serienmäßig ausgestattet.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Produktspezifikationen finden Sie im Katalog.
  • Die Produktbilder können repräsentativ sein. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARM5BA-M08-A
ARM5BA-M20-A
ARM5BA-M27-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Pressure Unit Mounting Method Connected Number

400.10 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage10 Stationen

436.69 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingφ6[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage10 Stationen

418.44 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage10 Stationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Verteilerform Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Schnellkupplung, Ausführung Betriebsumgebung Standard Negative Stromfunktion Präsenz (Unwuchttyp)
Betriebsdruckbereich(MPa) null :: 1.0

Technischer Support