• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elektro-pneumatischer Hochdruckregler der Serie ITVH2000 mit 3,0 MPa (Teilenummern)

Elektro-pneumatischer Hochdruckregler der Serie ITVH2000 mit 3,0 MPa
Elektro-pneumatischer Hochdruckregler, der einen maximalen Versorgungsdruck von 3,0 MPa unterstützt.
[Eigenschaften]
· RoHS-konform.
· Eingestellter Druckbereich: 0,2 bis 2,0 MPa.
· Stabilität: ±1 % v.E. oder weniger.
· Leistungsaufnahme: 3 W oder weniger.
· Maximale Durchflussmenge: 3.000 L/min (ANR).
· Flüssigkeitsberührte Teile: Fluor-Fett.
· Digitale Druckanzeige.
· Linearität: ±1 % v.E. oder weniger / Hysterese: 1 % v.E. oder weniger / Reproduzierbarkeit: ±1 % v.E. oder weniger.

(i)Hinweis

  • Einzelheiten zu den Spezifikationen finden Sie im Katalog.
  • Bei den Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ITVH2020-04F3BL3

Teilenummer
ITVH2020-04F3BL3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Eingangssignal Accessory Pressure Unit Monitor Output Cable Connector Type

1,750.10 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Elektropneumatisch Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Auslassmechanismus Verfügbar
Negative Stromfunktion NA Durchflussrichtung Links nach rechts Power Supply Voltage 24 V DC

Sie befinden sich auf der Seite für Elektro-pneumatischer Hochdruckregler der Serie ITVH2000 mit 3,0 MPa, die Teilenummer ist ITVH2020-04F3BL3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ITVH2020-04F3BL3.

Produktvarianten

Teilenummer
ITVH2020-01F2BN3
ITVH2020-01F2BS
ITVH2020-01F2BS3
ITVH2020-04F3BS3
ITVH2020-04F3CL3
ITVH2020-14F2L3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Eingangssignal Accessory Pressure Unit Monitor Output Cable Connector Type

1,663.52 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCKein Kabelsteckverbinder

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungMPaAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m

1,697.69 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungbarAnalogausgang 1 bis 5 V DCGerade Ausführung 3 m

1,750.10 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAFlachhalterungbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Gerade Ausführung 3 m

1,750.10 €

1 26 Arbeitstage G3/8G3/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 4-20mA] DC 4-20mAL-BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m

1,745.53 €

1 26 Arbeitstage G1/4G1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer[DC 0-20mA] DC 0-20mAOhne BefestigungselementbarAnalogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung)Rechtwinkliger Modell 3 m

Technischer Support