Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ITVH2020-04F2N
Teilenummer
|
---|
ITVH2020-04F2N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Eingangssignal | Accessory | Pressure Unit | Monitor Output | Cable Connector Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,711.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | [DC 4-20mA] DC 4-20mA | Ohne Befestigungselement | MPa | Analogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung) | Kein Kabelsteckverbinder |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Elektropneumatisch | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard | Auslassmechanismus | Verfügbar |
Negative Stromfunktion | NA | Durchflussrichtung | Links nach rechts | Power Supply Voltage | 24 V DC |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektro-pneumatischer Hochdruckregler der Serie ITVH2000 mit 3,0 MPa, die Teilenummer ist ITVH2020-04F2N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ITVH2020-04F2N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Manometer
Eingangssignal
Ausführung
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Accessory
Pressure Unit
Monitor Output
Cable Connector Type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ITVH2020-01F2BN3 |
ITVH2020-01F2BS |
ITVH2020-01F2BS3 |
ITVH2020-04F2N3 |
ITVH2020-04F3BL3 |
ITVH2020-04F3BS3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Eingangssignal | Accessory | Pressure Unit | Monitor Output | Cable Connector Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,663.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | [DC 4-20mA] DC 4-20mA | Flachhalterung | bar | Analogausgang 1 bis 5 V DC | Kein Kabelsteckverbinder | ||
1,697.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | [DC 4-20mA] DC 4-20mA | Flachhalterung | MPa | Analogausgang 1 bis 5 V DC | Gerade Ausführung 3 m | ||
1,697.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | [DC 4-20mA] DC 4-20mA | Flachhalterung | bar | Analogausgang 1 bis 5 V DC | Gerade Ausführung 3 m | ||
1,711.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 1/4 | G | 1/4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | [DC 4-20mA] DC 4-20mA | Ohne Befestigungselement | bar | Analogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung) | Kein Kabelsteckverbinder | ||
1,750.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | [DC 4-20mA] DC 4-20mA | Flachhalterung | bar | Analogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung) | Rechtwinkliger Modell 3 m | ||
1,750.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | G | 3/8 | G | 3/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | [DC 4-20mA] DC 4-20mA | Flachhalterung | bar | Analogausgang 4 bis 20 mA DC (Sink-Ausführung) | Gerade Ausführung 3 m |