AC20-B bis AC60-B, Kombinierte Wartungseinheit, Luftfilter + Regler + Druckluftöler (Teilenummern - CAD Download)

AC20-B bis AC60-B, Kombinierte Wartungseinheit, Luftfilter + Regler + Druckluftöler
[Features]
· Improved visibility and environmental resistance.
· The bowl is completely covered by transparent bowl guard.
& nbspThe inside can be seen from all angles (360°).
& nbspThe bowl is completely protected from the external environment, helping improve safety.
· Easy to work with.
& nbspThe element and bowl are combined into one unit, making it possible to replace the element by hand.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC25-03-B

Teilenummer
AC25-03-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Check Valve Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Lubricator Oil Discharge Outlet Pressure Unit T shape spacer
-

84.65 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNA[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Manuell] Manuell[Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer25OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPaKeine Befestigung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter + Regler + Schmierstoffgeber Filter, Filterleistung 5μm Betriebsumgebung Druckluftwerkzeuge
Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft Auslassmechanismus Entlastungsart

Sie befinden sich auf der Seite für AC20-B bis AC60-B, Kombinierte Wartungseinheit, Luftfilter + Regler + Druckluftöler, die Teilenummer ist AC25-03-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC25-03-B.

Produktvarianten

Teilenummer
AC20-01C-B
AC20-01CE-B
AC20-01CG-B
AC25-03CE-SV-B
AC25-03CG-B
AC25-03DG-B
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anschluss-Ø Max. Betriebsdruck
(MPa)
Werkstoffe des Gehäuses Schalenschutz Durchflussrichtung Ablasshahn Manometer Size of Body Check Valve Pressure Switch Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve Set Pressure Drain Outlet Lubricator Oil Discharge Outlet Pressure Unit T shape spacer
-

87.03 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNA[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen[Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer20OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPaKeine Befestigung
-

97.35 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNA[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)20OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPaKeine Befestigung
-

97.34 €

1 26 Arbeitstage Rc1/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNA[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)20OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPaKeine Befestigung
-

233.15 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNA[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber)25OhneJaJa0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPaKeine Befestigung
-

125.08 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNA[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)25OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPaKeine Befestigung
-

122.11 €

1 26 Arbeitstage Rc3/81[Kunststoff] PolycarbonatgehäuseNA[Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung[Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) bei drucklosem Zustand mit Abwasseremissionen[Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber)25OhneOhneOhne0,05 bis 0,85 MPaMit AblasshahnOhne AblasshahnMPaKeine Befestigung

Technischer Support