Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC30-03G-SV-B |
AC30-03M-SV-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 208.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 30 | Ohne | Ja | Ja | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | Keine Befestigung | ||
- | 212.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Farbzone) | 30 | Ohne | Ja | Ja | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | Keine Befestigung |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter + Regler + Schmierstoffgeber | Filter, Filterleistung | 5μm | Betriebsumgebung | Druckluftwerkzeuge |
---|---|---|---|---|---|
Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft | Auslassmechanismus | Entlastungsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Size of Body
Check Valve
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Lubricator Oil Discharge Outlet
Pressure Unit
T shape spacer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften