Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC25-03-B
Teilenummer
|
---|
AC25-03-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 84.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Manuell] Manuell | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer | 25 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | Keine Befestigung |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter + Regler + Schmierstoffgeber | Filter, Filterleistung | 5μm | Betriebsumgebung | Druckluftwerkzeuge |
---|---|---|---|---|---|
Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft | Auslassmechanismus | Entlastungsart |
Sie befinden sich auf der Seite für AC20-B bis AC60-B, Kombinierte Wartungseinheit, Luftfilter + Regler + Druckluftöler, die Teilenummer ist AC25-03-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC25-03-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Size of Body
Check Valve
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Lubricator Oil Discharge Outlet
Pressure Unit
T shape spacer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AC20-01C-B |
AC20-01CE-B |
AC20-01CG-B |
AC25-03CE-SV-B |
AC25-03CG-B |
AC25-03DG-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit | T shape spacer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 87.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Nein (mit Druckanschlussstecker)] Ohne Manometer | 20 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | Keine Befestigung | ||
- | 97.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | Keine Befestigung | ||
- | 97.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc1/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | Keine Befestigung | ||
- | 233.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 25 | Ohne | Ja | Ja | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | Keine Befestigung | ||
- | 125.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 25 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | Keine Befestigung | ||
- | 122.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) bei drucklosem Zustand mit Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 25 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | Keine Befestigung |