Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AC40-03CG-B |
AC40-03CM-B |
AC40-03DG-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschluss-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | Werkstoffe des Gehäuses | Schalenschutz | Durchflussrichtung | Ablasshahn | Manometer | Size of Body | Check Valve | Pressure Switch | Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve | Set Pressure | Drain Outlet | Lubricator Oil Discharge Outlet | Pressure Unit | T shape spacer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 40 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | Keine Befestigung | |||
- | 157.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.C. (Öffner, Grundstellung geschlossen) bei drucklosem Zustand ohne Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Farbzone) | 40 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | Keine Befestigung | ||
- | 151.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Rc3/8 | 1 | [Kunststoff] Polycarbonatgehäuse | NA | [Standarddurchfluss (von links nach rechts)] Durchflussrichtung | [Automatisch/manuell] N.O. (Schließer, Grundstellung offen) bei drucklosem Zustand mit Abwasseremissionen | [Mit Standard-Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 40 | Ohne | Ohne | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Mit Ablasshahn | Ohne Ablasshahn | MPa | Keine Befestigung |
Loading...
Reglereinheit, Kombination | Filter + Regler + Schmierstoffgeber | Filter, Filterleistung | 5μm | Betriebsumgebung | Druckluftwerkzeuge |
---|---|---|---|---|---|
Qualität der Druckluft | Allgemeine trockene Luft | Auslassmechanismus | Entlastungsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe des Gehäuses
Durchflussrichtung
Ablasshahn
Manometer
Ausführung
Anschluss-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Schalenschutz
Size of Body
Check Valve
Pressure Switch
Residual Pressure Relief 3-Port Connection Valve
Set Pressure
Drain Outlet
Lubricator Oil Discharge Outlet
Pressure Unit
T shape spacer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften